Spojovací svorka – řada 221

Extrémně prostorově nenáročná,
snadno ovladatelná a bezkonkurenčně spolehlivá

  • Připojení všech druhů vodičů bez předchozí úpravy
  • Mimořádně prostorově nenáročná
  • Vyšší bezpečnost díky transparentnímu pouzdru
  • Individuálně kombinovatelné průřezy a druhy vodičů
  • Použití v rozvaděčích prostřednictvím adaptéru
  • Intuitivní a snadné ovládání díky ovládací páčce – nepotřebujete nástroje

VÝHODY

Průřez vodičů

Zkušební otvory

Jednodušší ovládání

Vhodná pro všechny typy vodičů

S touto novou instalační svorkou propojíte rychle a jednoduše všechny typy vodičů různých průřezů do 4 mm2.

Tyto dvou-, tří- a pětipólové svorky dokážou upnout jemně laněné vodiče průřezu od 0,14 do 4 mm2 a pevné vodiče s průřezem od 0,2 do 4 mm2. Z tohoto širokého rozsahu vyplývají nejrozmanitější možnosti využití – zejména na místech, kde se setkávají různé druhy a průřezy vodičů.

Dva zkušební otvory

U svorky řady 221 můžete nyní provádět testování pomocí dvou zkušebních otvorů na protilehlých stranách svorky. Díky tomu je pohodlné zkoušení i v nainstalovaném stavu.

Nové instalační svorky řady 221 mají dva testovací otvory: jeden ve směru vkládání vodiče, druhý na opačné straně svorky. Tyto zkušební otvory zajišťují pohodlné testování v různém prostředí a dokonce i v zapojeném stavu. Velikostí jsou vhodné pro všechny stardandní testovací hroty.

Velmi jednoduchá manipulace

Ovládání páček (otevírání / zavírání) je velmi jednoduché a rychlé.

Ovládací páčky na nové svorce řady 221 vyžadují pro manipulaci výrazně méně síly a umožňují tak velmi jednoduché připojení vodiče - bez použití jakéhokoliv nástroje! K uživatelské přívětivosti přispívají i postranní prohlubně, které usnadňují přidržování svorky během instalace.

Extrémně snadná obsluha

Široké spektrum použití

V elektroinstalaci se počítá každý milimetr. Technologie budov vyžadují více a více funkcí integrovaných do stále menšího prostoru.

Výsledkem je větší množství vodičů určených k napájení a řízení celého systému. Svorka řady 221 se hodí zejména na místech, kde se setkávají různé druhy a průřezy vodičů. Mezi typické aplikace v rámci automatizace budov patří připojování svítidel nebo motorů žaluzií a zapojování komunikačních zařízení nebo řídicích jednotek dveří a vrat. V průmyslu se tato WAGO svorka ideálně hodí třeba k zapojování motorů a čerpadel.

Svorka 221 dobývá rozvaděče

Nový upevňovací adaptér na nosnou lištu

  • Zajišťuje pevné uchycení svorek na nosné liště
  • Snadná přístupnost a jednoduché přiřazení připojených vodičů
  • Dodatečná možnost popisování
  • Upevňování a uvolňování svorek bez použití nástrojů
  • Vhodný pro všechny svorky řady 221

Produkty řady 221

Chcete nás kontaktovat?

Jednoduše vyplňte formulář.

Máte otázky?
Jednoduše nám zavolejte.
+420 261 090 143

» Kontakt

Ke stažení

Katalogové stránky
Ke stažení (PDF, 280 KB)
Produktový leták
Ke stažení (PDF, 1.757 KB)
Tisková zpráva
Ke stažení (PDF, 108 KB)