Ominaisuudet

221-sarjan lyömättömät edut

Kaksi vaihtoehtoa kaikille johdintyypeille

Kytke kaikkia johdintyyppejä eri poikki-pinta-aloin nopeasti ja helposti 2-, 3- ja 5-napaisilla liittimillä. Alkuperäinen versio sopii kaikille johdintyypeille 24:stä 12 AWG:een, hienosäikeisille 0.14:sta 4 mm2:iin ja jäykille ja säikeisille johtimille 0.2:sta 4 mm2:iin. 6 mm²:in (10 AWG) malli sopii kaikille johdintyypeille 0.5:stä 6 mm2:iin (20–10 AWG).

Testiaukot

221-sarjan liittimien testaaminen onnistuu molemmin puolisesti, jopa kytkettynä. Liittimissä on kaksi testiaukkoa: toinen johtimen sisäänmenoaukkojen puolella ja toinen vastapäätä. Nämä helposti hyödynnettävät testiaukot mahdollistavat helpon ja mukavana testaamisen - jopa asennettuna hyvin erilaisiin sovelluksiin. Aukot ovat sopivat myös standardimittareiden mittapäille.

Erittäin helppokäyttöinen

WAGOn rasialiittimet ovat helposti ja nopeasti avattavia. 221-sarjan vivun avaaminen onnistuu vähemmällä voimalla ja mahdollistaa nopean, työkaluvapaan kytkennän.

Liittimen kyljissä olevat hiukan ulkonevat reunukset estävät liittimen luiskahtamisen kädestä ja siten helpottavat liittimen käsittelyä asennusvaiheessa.

WAGO 221 – Paras tapa kytkeä!

221-sarjan käyttöesimerkkejä

221-sarjan käyttöesimerkkejä

221-sarjan tuotteet

Mallitilaus

Tilaa ilmainen mallipussisi tästä!

Täytä seuraava lomake:

Downloads