MM-178811 website update 221 family_2000x2000.jpg

Seria 221 WAGO – bezpieczna praca i elastyczność zastosowań

Dźwignia w górę, wsunąć przewód, dźwignia w dół – i gotowe! Złączki instalacyjne z serii 221 umożliwiają montaż przewodów jednodrutowych, wielodrutowych oraz linkowych w bezpieczny, prosty i szybki sposób.

Występują w rożnych wersjach i wariantach. Ponadto dostępne jest bogate portfolio akcesoriów, które pozwalają na wykorzystanie złączek z serii 221 w wielu różnych zastosowaniach.

Poniżej więcej informacji na temat następujących produktów:

Przegląd produktów

Złączki instalacyjne i akcesoria z serii 221

Złączki instalacyjne z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów

Złączki instalacyjne z serii 221 łączą wszystkie rodzaje przewodów o przekrojach od 0,14 do 6 mm2. Odkryj ich wyrafinowany design, wygodną obsługę, dużą liczbę wariantów i inne bezkonkurencyjne zalety.

Złączka przelotowa Inline z serii 221

Złączka przelotowa Inline z serii 221 łączy wszystkie rodzaje przewodów w jednej linii. W wąskiej obudowie skupia wszystkie zalety złączek z serii 221: uniwersalne beznarzędziowe podłączanie przewodów poprzez otwieranie zacisków za pomocą dźwigni oraz bezpieczeństwo połączenia kontrolowane przez przezroczystą obudowę. Dodatkowo tam, gdzie wymagana jest wielobiegunowość połączenia, opcjonalne adaptery (od 1- do 5-torowe) umożliwiają tworzenie układów wielotorowych.

Puszka instalacyjna do złączek instalacyjnych z serii 221

Tam, gdzie stosuje się wiele przewodów, można łatwo stracić orientację. W takiej sytuacji idealnie sprawdza się puszka instalacyjna WAGO. Z pomocą złączek instalacyjnych z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów o przekrojach do 4 mm2 można w niej połączyć maksymalnie 60 żył.

MM-13831_207_221_Verbindungsbox_Sonderbild_V3_2000x1125.jpg

Gelbox – ochrona złączek przed wilgocią

Osłona Gelbox WAGO chroni złączki instalacyjne zgodnie z klasą IPX8 – łatwo, szybko i bezpiecznie! Występuje w sześciu rozmiarach i jest kompatybilna ze złączkami instalacyjnymi z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów oraz ze złączkami COMPACT z serii 2273 do puszek instalacyjnych.

Mostki – więcej zacisków na jednym potencjale

Mostki WAGO zwiększają liczbę zacisków na jednym potencjale w złączkach instalacyjnych z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów. Umożliwiają powielanie zacisków (maks. do 8) w adapterach na szynę i są dostępne w 4 wariantach z blokadą dźwigni lub bez, w kolorze szarym i niebieskim.

MM-8256_221_jumper_bar_Sonderbild_2000x1125.jpg

Adaptery montażowe z serii 221

Adaptery montażowe nadają się idealnie do złączek instalacyjnych z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów. Dwa warianty w kolorze grafitowo-żółtym i niebieskim oznaczają wyraźnie rozmieszczenie w szafie sterowniczej przewodów neutralnych i PE. Taka przejrzysta instalacja umożliwia szybszą identyfikacje usterek oraz ułatwia serwisowanie.

Seria 221 do zastosowań Ex

Złączka instalacyjna Ex z serii 221 do wszystkich rodzajów przewodów otwiera zupełnie nowe możliwości konstrukcyjne dla producentów puszek elektroinstalacyjnych, skrzynek rozdzielczych, opraw oświetleniowych lub urządzeń elektronicznych.

Niepodważalne zalety serii 221

Dwie wielkości do wszystkich rodzajów przewodów

Dzięki 2-, 3- oraz 5-przewodowym złączkom łatwo i szybko połączysz wszystkie rodzaje przewodów o różnych przekrojach. Przekrój podłączanych przewodów wynosi od 0,14 do 4 mm2 dla przewodów linkowych oraz od 0,2 do 4 mm2 dla przewodów jedno- i wielodrutowych. Wersja 6 mm2 pozwala podłączyć wszystkie rodzaje przewodów – o przekroju od 0,5 do 6 mm2.

Compact Splicing Connectors for solid, stranded and fine-stranded conductors for 12-24 AWG and 10-20 AWG

Niezwykle prosta obsługa

Otwieranie i zamykanie zacisku w złączkach instalacyjnych jest szybkie i bardzo proste. Obsługa dźwigni złączek z serii 221 nie wymaga użycia dużej siły. Dzięki temu możliwy jest szybki montaż przewodów bez pomocy narzędzi. Wgłębienia na bokach złączki zapewniają pewny chwyt w trakcie podłączania przewodów.

Compact Splicing Connectors 221 series lever-nuts easy to use with levers

Dwa otwory pomiarowe

Złączki z serii 221 umożliwiają dokonanie pomiaru napięcia z obu stron – nawet przy podłączonych przewodach. Złączki WAGO są wyposażone w dwa otwory pomiarowe: jeden od strony podłączania przewodów oraz drugi po przeciwległej stronie. Pozwalają one na wykonanie pomiaru również przy podłączonych przewodach w różnych warunkach zabudowy. Ponadto dla wszystkich wariantów złączek możliwe jest wykonanie pomiaru przy pomocy wszystkich dostępnych na rynku końcówek pomiarowych.

Compac Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts with two test slots for voltage.

Seria 221 w skrzynkach rozdzielczych

Adaptery montażowe są dostępne dla wszystkich złączek z serii 221 (2-, 3- i 5-przewodowych). Można je montować zarówno w położeniu pionowym, jak i poziomym. Zobacz, jak łatwo zamocować taki adapter zatrzaskowo na szynie lub przykręcić śrubą do płyty montażowej. Dzięki elastycznym zaczepom w prosty sposób zamontujesz lub zdemontujesz złączkę. Przewody można podłączać i odpinać zarówno przed, jak i po zamontowaniu adaptera. Otwór pomiarowy jest łatwo dostępny, zgodnie z wymogami DIN VDE.

Compact Splicing Connectors 221 Series Lever-Nuts have available for snapping onto the DIN-rail or with screws

Przykłady zastosowań i badania laboratoryjne złączek z serii 221

Złączki z serii 221 w praktyce i w laboratorium

Złączki z serii 221 w praktyce i w laboratorium

Jedna seria – wiele zastosowań

Podłączanie słupków oświetleniowych – szybko, łatwo, wygodnie

Współpraca WAGO z producentem opraw oświetleniowych BEGA zaowocowała opracowaniem nowej skrzynki przyłączeniowej, dzięki której podłączenie oprawy oświetleniowej jest realizowane znacznie szybciej, łatwiej i bezpieczniej.

BEGA_Außenleuchte_2000x1125.jpg

Złączka WAGO z serii 221 jest stosowana na całym świecie w urządzeniach chłodniczych

Złączka WAGO z serii 221 to mała złączka instalacyjna przeznaczona do zastosowań chłodniczych. Jej prosta, ergonomiczna obsługa oraz aprobaty pozwalające na zastosowanie na całym świecie przekonały amerykańskiego producenta sprzętu techniki chłodniczej, firmę True Manufacturing, aby zastosować ją w swoich urządzeniach.

Referenz_BEGA_High_end_food_service_refrigeration_unit_2_2000x1125.jpg

Oferta produktowa z serii 221

Znajdź hurtownię

Seria 221 na wyciągnięcie ręki

Znajdź hurtownię

Chcesz na własnej instalacji sprawdzić jakość złączek instalacyjnych z serii 221? Zawsze w Twojej okolicy, zawsze kompetentni: dzięki funkcji wyszukiwania hurtowni znajdziesz odpowiedniego dystrybutora produktów WAGO.

kundenservice_grosshaendlersuche_2000x1125.jpg

To może Cię zainteresować

Tematy i produkty powiązane z naszymi złączkami instalacyjnymi