Nouveautés
Contrôleur Ethernet nouvelle génération avec slot pour carte mémoire
Le contrôleur 750-880 fait partie de la nouvelle génération des contrôleurs Ethernet 2.0 proposée par WAGO. Par rapport aux autres contrôleurs, il peut accueillir une carte mémoire SD, permettant le rechargement de la configuration et du programme automate sans logiciel, ainsi qu’un stockage de données locales jusqu’à 8 GoNouvelles alimentations EPSITRON® COMPACT Power
Ces nouvelles alimentations sont idéales pour des applications petites et moyennes puissances qui nécessitent des alimentations à la fois fiables et compactes. Grâce à leur large tension d’entrée (100-264 V AC/ 120-373 V DC) et leur format modulaire, elles s’intègrent facilement dans les tableaux électriques les plus standard
Pratique
Précâblage Automates
Plans à télécharger
Téléchargez gratuitement les plans de nos cordons et interfaces de précâblage pour automates.
Education Nationale
Sujets de Travaux Pratiques
WAGO propose des sujets de TP classés par niveau d'enseignement et réalisés en collaboration avec des enseignants (fichiers et logiciel XRelais mis à disposition).
INTERCONNEXION
TOPJOB®S
Gamme complète de bornes sur rail
La gamme de bornes sur rail avec connexion à ressort la plus compacte du marché, pour des sections de 1,5 mm² à 16 mm².
Connecteur WINSTA®-Linect®
Planifier et réaliser votre éclairage avec WAGO et les connecteurs WINSTA® avec interface Linect.





+33 (0)1 48 17 25 90
+33 (0)1 48 63 25 20