Пять модулей IP67 расширяют SPEEDWAY
Начиная с начала следующего года для SPEEDWAY будет доступно пять дополнительных модулей IP67.
Вначале система ввода-вывода класса IP67 будет содержать аналоговый модуль ввода для термопар (модуль термопары) с компенсацией холодного спая.
В дополнение к этому SPEEDWAY будет расширена двумя модулями цифрового ввода и вывода с низким включением.
Для того чтобы иметь возможность учитывать в процессах управления температуру, измеряемые значения собираются с помощью термопар. Модуль аналогового ввода для термопар (767-6403) класса IP67 предоставляет четыре аналоговых входа, которые регистрируют значения термопар или шифраторов напряжения (±36 мВ, ±72 мВ, ±144 мВ, ±288 мВ) через соединители M12. Компенсацию холодного спая контролирует температурный датчик PT1000, встроенный в соединитель M12. Таким образом, для измерений во всем диапазоне, а также для значений температурной компенсации достигается погрешность измерений всего ≤ ±1 K. Модуль термопары поддерживает термопары B, C, E, J, K, N, R, S, T и может быть параметризован канал за каналом; кроме того, он допускает проведение его диагностики. Соединитель M12, который может быть смонтирован заранее, оборудован соединением CAGE CLAMP®.
Модуль цифрового ввода 767-3803 имеет восемь входов с высоким включением, соединение с которыми выполняется посредством 3-полюсных соединителей M8. Он позволяет выполнять диагностику модуль за модулем; кроме того, каждый канал может быть параметризован индивидуально. Его вариантом является модуль 767-3804 с соединителями M12, с помощью которых восемь каналов распределяются между четырьмя соединителями M12. Как дополнение к модулю ввода в линейке продуктов имеется также модуль цифрового вывода 767-4805 с восьмью цифровыми выходами с высоким включением. Соединение с ним выполняется посредством 3-полюсных соединителей M8, и он может быть параметризован канал за каналом. Как вариант, приводные устройства также могут быть подсоединены с помощью соединителей M12. Для этого модуль цифрового вывода 767-4806 оснащен четырьмя соединителями M12 (5-полюсные, с А-кодированием), и на каждый соединитель приходится два выхода.