Calendário de feiras 2012
A WAGO está presente em inúmeras feiras nacionais e internacionais, para apresentar nossos novos desenvolvimentos e produtos. Teremos prazer em responder às suas perguntas, atender seus desejos e sugestões e também no futuro, poder oferecer produtos de qualidade de acordo com as suas expectativas! Teremos grande satisfação em receber a sua visita!
| Feira | Localização | Date | Estande |
|---|
| Feira | Localização | Date | Estande |
|---|---|---|---|
| 15ª Edição da Brazil Automation 2011 Feira que reune as principais empresas do setor de automação no país. |
São Paulo | 08.11.2011 - 10.11.2011 | Estande 23 |
| FIEE Elétrica 2011 Conheça nosso estande na 26º Feira Internacional da Indústria Elétrica, Energia e Automação. |
São Paulo | 28.03.2011 - 01.04.2011 | Estande J30 / K31 |
| Brazil Automation - Isa Show 2010 Em 2010, a WAGO estará novamente na Brazil Automation - Isa Show. Um evento imperdível para quem deseja atualização, qualificação profissional e proximidade com os mais conceituados profissionais da área de automação, sistemas e instrumentação. |
São Paulo | 09.11.2010 - 11.11.2010 | Estande F01A |
| 19ª Mercopar Dividido em diversos segmentos do mercado brasileiro, a MERCOPAR é uma das maiores feiras de inovação industrial do Pais. Este ano a WAGO marca presença neste importante evento. |
Caxias do Sul – RS | 19.10.2010 - 22.10.2010 | Pavilhão 2, Rua I, Estande nº 181 |
| ISA EXPO Curitiba 2010 A ISA Curitiba que têm presença qualificada dos profissionais de automação e instrumentação de diversas aréas, contará neste ano com a participação da WAGO. |
Curitiba - PR | 28.09.2010 - 30.09.2010 | |
| FEEAI 2010 As principais tecnologias da Eletro-Eletrônica e da Automação Industrial, estarão presentes no estande da WAGO na FEEAI 2010 |
Joinville-SC | 13.04.2010 - 16.04.2010 | Estande Nº 81A |
| Brazil Automation - ISA Show 2009 Um dos maiores eventos de automação, sistemas e instrumentação, do Brasil. Venha conhecer a nossa inovação |
São Paulo | 10.11.2009 - 12.11.2009 | Estande Nº F08 |












(11) 4591-0199
(11) 4591-0190