topJob® productprogramma

Voor draaddoorsnedes van 0,08 tot 4,0 mm². Maximaal toegelaten stroombelasting hoogstens  30 A. Schakeltoestand wordt in een vaste positie exact gedefiniëerd. Naargelang van de variant, met geïntegreerde testopening voor teststekker 2,0 mm en 2,3 mm diameter.

  • Scheidingsklemmen en meetklemmen met scheidingsmes, scheidingsplug, voor omvormer-testschakelingen Serie 280 - 282
  • Dwars- en langsscheidingsklemmen Serie 282
  • Aarddraad-scheidingsklem Serie 282
 
 

Zekeringsklemmen

Geschikt voor glaszekeringen en platte autozekeringen. Zwenkbare zekeringen zijn gemakkelijk uit te wisselen en op voorraad te houden van reserves. Voorziening ter indicatie van defecten als optie verkrijgbaar. De maximaal toelaatbare stroombelasting is 10 resp. 30 A
  • Zekeringsklemmen met zwenkbare zekeringshouders, Serie 281
  • Zekeringsstekker voor basisklemmen Serie 280/281
  • Zekeringsklemmen voor autozekeringen Serie 282
  • Zekeringsklemmen met zij-invoer Serie 282
 
 

Sensor- en actuatorklemmen

Voor draaddoorsnedes van 0,08 tot 2,5 mm². Leds geven de schakeltoestand aan. Zelfs uiterst dunne sensorleidingen kunnen zonder voorbewerking aangesloten worden. Schroefloze insteekbare bruggen. Bijzondere varianten bieden de mogelijkheid tot splitsing van de signaalweg of tot beveiliging van de sensor-/actuatorvoeding van 24 V of 230 V door middel van zekeringen.

 

  • Frontale invoer, horizontale bouwvorm Serie 270
  • Frontale invoer, schuine bouwvorm Serie 280
 
 

Diodeklemmen

Met markering in het midden of aan de zijkant voor 1,5 mm², 2,5 mm² en 4 mm², Series 279, 280, 281
 
 

LED-klemmen

Met markering in het midden of aan de zijkant voor 1,5 mm² en 2,5 mm², Series 279 en 280
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com