Vi teniamo informati!
Alla WAGO c'è sempre qualcosa di nuovo. Perchè non dovremmo diffondere le notizie? Volete ricevere i comunicati stampa sulle novità di WAGO? Siete interessati a quanto succede nella WAGO a livello mondiale? O siete interessati alle potenzialità innovative dei nostri impieghi?
Se siete interessati a condividere le vere esperienze circa uno qualsiasi dei prodotti WAGO inviateci le vostre informazioni, storie e aneddoti. Questo a volte è molto più interessante di quanto possiate pensare.
WAGO direct process 2/2011
I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
- Telecontrollo per centrali elettriche virtuali
- Garantire l'affidabilità del processo - aumentare l'efficienza energetica
- Accumulatori energetici
- Tecnologia per il telecontrollo compatto mediante standard IEC
- Efficienza energetica nelle reti wireless mobili
WAGO direct process 1/2011
I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
- Automazione offshore estrema nelle aree a rischio
- I controllori a distanza convertono l' I/O-SYSTEM in un sistema di telecontrollo
- Modernizzazione del sistema senza modifiche del campo
- JUMPFLEX® per maggiore flessibilità
- Riduzione dei costi mediante un'efficiente disidratazione dei fanghi
WAGO direct industry 2/2011
I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
- Controllo modulare per le seghe circolari da banco
- Morsetti a molla nei nuovi impianti di commutazione alla centrale elettrica della VW
- BEBA automatizza i parchi solari
- Nuovi servizi semplificano le applicazioni di sicurezza
- Per il funzionamento efficiente dei parchi solari
WAGO direct industry 2010
I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
- "Stazioni di rifornimento elettrico" automatiche, compatte e flessibili
- Atterrare in sicurezza grazie alle luci di navigazione affidabili
- Automazione individuale di navi speciali
- Cella per cella fino al pannello solare
- Gli amplificatori d'isolamento rendono "leggibili" i valori di processo
WAGO direct building 2010
I seguenti articoli sono disponibili come esempio:
- Il verde diventa nero
- Comando wireless per l'illuminazione
- Building automation per l'ente dei brevetti europeo
- Fondamenta solide per una progettazione flessibile dell'edificio
- Facile controllo della protezione dal sole tramite SMI
WAGO direct internazionale 1/2009
Per l'industria: alimentatori di livello superiore - Serie 787 ampliata da WAGO. WAGO offre da subito, con la serie 787, un sistema di alimentazione completo per l'impiego a livello industriale. Insieme agli alimentatori mono e trifase della famiglia CLASSIC (12 V, 24 V o 48 V) adesso WAGO offre anche l'alimentatore monofase ECO (24 V) e l'alimentatore trifase ECO, con potenza di uscita supplementare mediante PowerBoost e TopBost e con il LineMonitor opzionale.
WAGO direct 1/2008
"TO-PASS® soluzioni scalabili per il telecontrollo". Nuova concezione per il telecontrollo per il process engineering. Con TO-PASS®, WAGO mette a disposizione un sistema di telecontrollo, composto da un segnalatore di disturbi autonomo con collegamento GSM, custodia IP66 opzionale e un PLC per telecontrollo che può essere connesso al WAGO I/O SYSTEM.
WAGO Direct International 1/2007
Differenze di potenziale eliminate con la serie 857: moduli relè, trasduttori e amplificatori di isolamento. I convertitori di segnale della serie 857 sono la scelta vincente grazie al loro alloggiamento compatto e all'elettronica sperimentata a livello industriale, isolamento 3 fino a 2,5 kV e un intervallo di temperatura operativa da -25 °C a +70 °C.







