IEC/EN-voorschriften
In hoofdzaak gelden de volgende normen voor de beschreven elektrische verbindingselementen, al naargelang hun constructie en de voor hun toepassing specifieke vormgeving:
| IEC 60364-1 VDE 0100-100 /.. Bouw van laagspanningsinstallaties - Toepassingsgebied, doel en uitgangspunten |
IEC 60079-7 EN 60079-7 VDE 0170/0171 Teil 6 / Elektrische bedrijfsmiddelen voor omgevingen met explosiegevaar - Verhoogde veiligheid „e“ |
IEC 60439-1 EN 60439-1 VDE 0660 Teil 500 / Combinaties van laagspannings-apparaten - Combinaties met volle of partiële type-goedkeuring |
| EN 50110-1 VDE 0105 Teil 1 / Gebruik van elektrische installaties |
IEC 60079-11 EN 50020 VDE 0170/0171 Teil 7 / Elektrische bedrijfsmiddelen voor omgevingen met explosiegevaar - Intrinsieke veiligheid „i“ |
IEC 60439-3 EN 60439-3 VDE 0660 Teil 504 /- Bijzondere eisen voor combinaties van laagspanningstoestellen die door leken bediend mogen worden - Installatieverdelers |
| IEC 61140 EN 61140 VDE 0140 Teil 1 / Beveiliging tegen elektrische schokken - Gemeenschappelijke eisen voor installaties en bedrijfsmiddelen |
IEC 60079-14 EN 60079-14 VDE 0165 Teil 1 / Bouw van elektrische installatie in omgevingen met explosiegevaar |
EC 61643-1 En 61643-11 VDE 0675 Teil 6-11 / Overspanningsbeveiligingsapparaten voor laagspanning - Overspanningsafleiders voor overspanningsbeveiligingsapparaten voor gebruik in laagspanningsinstallaties - Eisen en testen |
| VDE 0100 Teil 710 / Bouw van laagspanningsinstallaties - Eisen voor bedrijven/werkplaatsen, ruimtes en installaties van bijzondere aard Deel 710: Ruimtes gebruikt voor medische doeleinden |
IEC 60079-15 EN 50021 VDE 0170/0171 Teil 16 / Elektrische bedrijfsmiddelen voor omgevingen met explosiegevaar - Type van bescherming tegen ontsteking „n“ |
IEC 60335-1 EN 60335-1 VDE 0700 Teil 1 / Veiligheid van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke doeleinden - Algemene eisen |
| DIN VDE 0108 Teil 1 / Sterkstroominstallaties en veiligheidsstroomtoevoer in gebouwen voor concentraties van mensen - Algemeen |
IEC 60038 HD 472 S1 VDE 0175 / IEC-standaardspanningen |
IEC 60598-1 EN 60598-1 VDE 0711 Teil 1 / Verlichtingsarmaturen - Algemene eisen en testen |
| IEC 60664-1 EN 60664-1 VDE 0110 Teil 1 / Isolatiecoördinatie voor elektrische bedrijfsmiddelen in laagspanningtsinstallatie. - Uitgangspunten, eisen en testen |
DIN VDE 0298 Teil 1 / Gebruik van kabels en geïsoleerde leidingen voor sterkstroominstallaties - Aanbevolen waarden voor de belastbaarheid met stroom voor kabels en leidingen voor vaste aanleg in gebouwen, en voor flexibele leidingen |
IEC 60320-1 EN 60320-1 VDE 0625 Teil 1 / Apparaat-insteekinrichtingen voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke algemene doeleinden - Algemene eisen |
| IEC 60204-1 EN 60204-1 VDE 0113 Teil 1 / Elektrische uitrusting van machines - Algemene eisen |
IEC 60112 EN 60112 VDE 0303 Teil 11 / Methode ter bepaling van testcijfer en vergelijkingscijfer van de kruipweg-vorming van vaste isolerende materialen. |
IEC 60352-1 EN 60352-1 / Soldeervrije elektrische verbindingen; wikkelverbindingen - Algemene eisen, testmethode en toepassingswenken |
| VDE 0118 Teil 1 / Bouw van elektrische installaties in de mijnbouw - Algemene bepalingen |
IEC 60529 EN 60529 VDE 0470 Teil 1 / Beschermingstypen door behuizing (IP-code) - Testapparaten en -methodes |
IEC 60352-2 EN 60352-2 / Soldeervrije elektrische verbindingen; krimpverbindingen - Algemene eisen, testmethodes en toepassingswenken |
| IEC 60079-0 EN 50014 VDE 0170/0171 Teil 1 / Elektrische bedrijfsmiddelen voor omgevingen met explosiegevaar - Algemene bepalingen |
IEC 60998-2-5 prEN 60998-2-5 /- Bijzondere eisen voor lasdozen (aansluiten en/of aftakken) voor met klemmen of verbindingsmateriaal |
IEC 60352-3 EN 60352-3 / Soldeervrije elektrische verbindingen; soldeervrije toegankelijke snijklemverbindingen - Algemene eisen, testmethodes en toepassingswenken |
| IEC 60999-1 EN 60999-1 VDE 0609 Teil 1 / Verbindingsmateriaal - Elektrische kopergeleider- veiligheidseisen voor schroefklemposities en schroefloze klemposities - Algemene en bijzondere eisen voor klemposities voor geleiders van 0,2 mm2 t.e.m. 35 mm2 |
IEC 60947-1 EN 60947-1 VDE 0660 Teil 100 / Laagspanningsschakelinrichtingen - Algemene bepalingen/definities |
IEC 60352-4 EN 60352-4 / Soldeervrije elektrische verbindingen; soldeervrije ontoegankelijke snijklemverbindingen - Algemene eisen, testmethodes en toepassingswenken |
| 11 IEC 60999-2 EN 60999-2 /- Algemene en bijzondere eisen voor klemposities van geleiders van 35 mm2 t.e.m. 300 mm2 |
IEC 60947-7-1 EN 60947-7-1 VDE 0611 Teil 1 /- Hulpinrichtingen; rijgklemmen voor koperen geleiders |
IEC 60352-5 EN 60352-5 / Soldeervrije elektrische verbindingen; "press-in" verbindingen - Algemene eisen, testmethodes en toepassingswenken |
| IEC 60998-1 EN 60998-1 E VDE 0613 Teil 1 / Verbindingsmateriaal voor laagspannings-stroomkringen voor de huishouding en soortgelijke doeleinden - Algemene eisen |
IEC 60947-7-2 EN 60947-7-2 VDE 0611 Teil 3 /- Hulpinrichtingen; aarddraad-rijgklemmen voor koperen geleiders |
IEC 60352-6 EN 60352-6 / Soldeervrije elektrische verbindingen; penetratie-verbindingen - Algemene eisen, testmethodes en toepassingswenken |
| 13 IEC 60998-2-1 EN 60998-2-1 E VDE 0613 Teil 2-1 /- Bijzondere eisen voor verbindingsmateriaal als zelfstandig bedrijfsmiddel met schroefklemmen |
IEC 60947-7-3 EN 60947-7-3 VDE 0611 Teil 6 /- Hulpinrichtingen; veiligheidseisen voor zekering-rijgklemmen |
IEC 60352-7 EN 60352-7 / Soldeervrije elektrische verbindingen; veerklemverbindingen - Algemene eisen, testmethodes en toepassingswenken |
| IEC 60998-2-2 EN 60998-2-2 E VDE 0613 Teil 2-2 /- Bijzondere eisen voor verbindingsmateriaal als zelfstandig bedrijfsmiddel met schroefloze klemposities. |
IEC 61984 EN 61984 VDE 0627 / Connectors - veiligheidseisen en testen |
|
| IEC 60998-2-3 EN 60998-2-3 E VDE 0613 Teil 2-3 /- Bijzondere eisen voor verbindingsmateriaal als zelfstandig bedrijfsmiddel met snijklemmen |
IEC 60512-1 EN 60512-1 / Connectors voor elektronische inrichtingen – Meet- en testmethodes - Algemeen |
|













