Novembre 2011
- Série 788 - relais débrochables avec forçage manuel
- Borne LED taille mini pour montage CMS
- Borne de conversion de polarité NPN/PNP dans un pas de 6 mm
Octobre 2011
- Contrôleur Ethernet 2.0 programmable avec slot pour carte mémoire SD
- EPSITRON® COMPACT : la nouvelle famille d'alimentations professionnelles
- Nouvelles certifications Marines
Septembre 2011
- Pupitres tactiles PERSPECTO® avec automate CoDeSys
- Modules d’entrées/sorties déportées Ex i
- Nouveaux connecteurs 4 et 5 pôles WINSTA® MINI
Juillet 2011
- Autres composants I/O certifiés DNV
- Prise et tiroir pour rail DIN
- Distributeurs à 4 et 5 pôles et plaques de montage pour WINSTA® MINI
Juin 2011
- Prolongation de l'offre "la mallette au prix des bornes"
- Nouveau module convertisseur analogique UNIVERSEL JUMPFLEX®
- Bornes à plages pour le raccordement jusqu'à 120 mm²
Avril 2011
- JUMPFLEX® : Nouveaux optocoupleurs doubles et 2 RT
- WAGO-I/O-SYSTEM : la performance énergétique sous contrôle
- 750-881 : le contrôleur Ethernet programmable nouvelle génération
Mars 2011
- Des connecteurs MULTISYSTEMES pour CI plus simples à manipuler
- X-COM®S MINI - nouvelles bornes sur rail compactes au pas 3,5mm
- Speedway - Nouveaux modules IP67 avec 8 E/S 100% configurables
Février 2011
- Précâblage pour API Rockwell, Schneider, Siemens...la gamme disponible en stock et livrable dans les meilleurs délais !
- TOPJOB®S : double étage et double sectionnement sur une même borne
- I/O-SYSTEM : borne d'entrée analogique pour le raccordement direct d'une jauge de contrainte
Janvier 2011
- Nouvelle gamme de coffrets de protection photovoltaïques
- Solution de télégestion d'installations photovoltaïques
- Nouveaux protocoles pour la téléconduite - IEC 61850 et IEC 61400
Novembre 2010
- Gain de place assuré sur les CI grâce aux connecteurs mini HD
- Alimentations haute performance monophasées - gamme EPSITRON
- Connecteur Profibus pour WAGO-I/O-SYSTEM
Octobre 2010
- Module de liaison pour téléinformation des compteurs électriques
- Borne de raccordement au secteur pour luminaires série 294
- Nouveau système de repérage pour gamme de bornes sur rail TOPJOB®S
Octobre 2010
- Nouveau module PROFIsafe avec fonctionnalité iPar
- Support isolé pour barres collectrices pour rail DIN -35
- Des modules mixtes complètent SPEEDWAY 767
Septembre 2010
- Nouveau coupleur Ethernet pour le WAGO-I/O-SYSTEM 750
- Support de fixation pour la borne Wago 2273
- Le contrôleur BACnet obtient la certification BTL (standard BACnet)
Septembre 2010
- Le nouveau contrôleur Ethernet permet la redondance
- Intégration simple d'entraînement de stores
Juillet 2010
- Une borne de raccordement au secteur pour tous les continents
- Borne HART maintenant certifiée Ex-i
- Module TO-PASS®, encore plus de possibilités
- Composants certifiés pour les zones Ex-i
Juin 2010
- Solution TO-PASS® Web Reporting
- Capteur de courant 0-80 A Modbus RS485
- Extension de la gamme de modules Haute Densité pour WAGO-I/O-SYSTEM
Mai 2010
- Adaptateurs de précâblage Jumpflex®
- BACnet : un contrôleur multi-usages pour WAGO-I/O-SYSTEM
Avril 2010
- Nouveau capteur pour la mesure du courant de module dans les installations solaires
- Boîtier WINSTA® pour le contrôle de stores
- EtherCAT supporté par WAGO-I/O-SYSTEM
- Bornes sectionnables et de base maintenant avec guides de pontage
- A l'école supérieure de Bochum, la fondation WAGO décerne un prix étudiant pour des travaux remarquables de fin d'études.
- Ordinateurs industriels pour la gestion d'énergie dans le plus grand navire solaire du monde
Mars 2010
- Connecteurs WINSTA® pour luminaires Linect® maintenant disponibles
- Si petites et polyvalentes : les nouvelles bornes pour boîtes de dérivation COMPACTES, série 2273
- Diversité de signal élevée sur une largeur de 6 mm
- Nouveaux contrôleur et coupleur ETHERNET pour applications industrielles
- Contact sûr : Parfaits pour circuits imprimés
- L'association allemande d'accréditation DGA confirme la certification du laboratoire d'essais de WAGO
Février 2010
- Switchs Ethernet avec approbation UL
- Axel Bauer de WAGO, distingué par le IEC-1906-Award
- Nouveau contrôleur Linux avec de nouvelles possibilités d'utilisation
Janvier 2010
- Gamme de bornes sur rail X-COM®S complétée par des bornes à deux étages
- Nouveaux blocs d'alimentation et modules ASC
- Adaptateur Jumpflex®– huit canaux enfichables à la fois
- La borne de mesure rend transparentes les données relatives à l'énergie
Novembre 2009
- Borne de bus à 16 canaux dans boîtier usuel 12x100mm
- Cinq modules IP67 élargissent SPEEDWAY
- Nouvel environnement de programmation pour le système WAGO-I/O-SYSTEM
- La borne maître IO-Link facilite l'intégration de capteurs/actionneurs
- Nouveaux blocs d'alimentation et composants ASC
- Des dispositifs HMI complètent le système WAGO-I/O-SYSTEM
- WAGO participe aux systèmes d'automatisation elrest
Octobre 2009
- Rendre accessibles les données de station par GSM
- Les bornes de bus exemptes de rétroaction participent à réduire les coûts
- Spécialement pour Profinet: nouveau connecteur RJ-45 de Wago
- Le contrôleur KNX IP de WAGO certifié par l'association KNX
Septembre 2009
- WMB-Inline, étiquettes sur rouleau pour d'autres pas
- Intégration des applications de sécurité dans Sinumerik
- Contrôleur DC-Drive pour d'autres applications
07/2009
- Tournée sur l'efficacité énergétique: des informations de premier ordre adaptées à la pratique
05/2009
- Du sans fil sur toutes les distances avec la TO-PASS®-Ex-Box
- La gamme WAGO Jumpflex s'agrandit
- Nouvelle embase enfichable pour relais industriel avec 2 et 4 RT
- Il n'y a pas plus compact
- Nouvelle gamme d’alimentations professionnelles destinée aux applications industrielles
- WAGO propose une multitude de produits CAN
03/2009
- Borne de bus compacte à 16 canaux
- Une borne sectionnable de neutre pour 2 conducteurs vient s'ajouter à la gamme TOPJOB®S
- WAGO soutient le concept de "Bâtiment à énergie positive“
02/2009
- Nouvelle borne de bus WAGO supportant le protocole HART
- Encore plus de sécurité pour les bornes sectionnables
01/2009
- Le contrôleur BACnet/IP 750-830 de WAGO est disponible dès maintenant
- Nouvelles embases avec relais statiques enfichables sur rail DIN TS 35











