Novembre 2011
- Série 788 - relais débrochables avec forçage manuel
- Borne LED taille mini pour montage CMS
- Borne de conversion de polarité NPN/PNP dans un pas de 6 mm
Octobre 2011
- Contrôleur Ethernet 2.0 programmable avec slot pour carte mémoire SD
- EPSITRON® COMPACT : la nouvelle famille d'alimentations professionnelles
- Nouvelles certifications Marines
Septembre 2011
- Pupitres tactiles PERSPECTO® avec automate CoDeSys
- Modules d’entrées/sorties déportées Ex i
- Nouveaux connecteurs 4 et 5 pôles WINSTA® MINI
Juin 2011
- Prolongation de l'offre "la mallette au prix des bornes"
- Nouveau module convertisseur analogique UNIVERSEL JUMPFLEX®
- Bornes à plages pour le raccordement jusqu'à 120 mm²
Avril 2011
- JUMPFLEX® : Nouveaux optocoupleurs doubles et 2 RT
- WAGO-I/O-SYSTEM : la performance énergétique sous contrôle
- 750-881 : le contrôleur Ethernet programmable nouvelle génération
Mars 2011
- Des connecteurs MULTISYSTEMES pour CI plus simples à manipuler
- X-COM®S MINI - nouvelles bornes sur rail compactes au pas 3,5mm
- Speedway - Nouveaux modules IP67 avec 8 E/S 100% configurables
Février 2011
- Précâblage pour API Rockwell, Schneider, Siemens...la gamme disponible en stock et livrable dans les meilleurs délais !
- TOPJOB®S : double étage et double sectionnement sur une même borne
- I/O-SYSTEM : borne d'entrée analogique pour le raccordement direct d'une jauge de contrainte
Janvier 2011
- Nouvelle gamme de coffrets de protection photovoltaïques
- Solution de télégestion d'installations photovoltaïques
- Nouveaux protocoles pour la téléconduite - IEC 61850 et IEC 61400











