WAGO Hungária Kft.

+36 23 502 170

+36 23 502 166

info.hu@wago.com



2040 Budaörs, Gyár u. 2.

GPS koordináta:
  N 47,47163°
  E 18,89306°

Térkép:
http://bitepzrt.hu/map.html

  •  


 

Sokoldalúan felhasználható speciális egységek

A házmegoldás és elektronika egymáshoz hangolt összjátéka a jól sikerült készülék sikerének kulcsa. Pontosan ezt valósította meg a WAGO a 857 sorozat új mérésátalakítóival és reléegységeivel.

WAGO és cadenas

A PartServer-en az adatküldéshez azonnal rendelkezésére állnak a Wago termékválaszték CAD-adatai.

WAGO-I/O-SYSTEM 750

 Egy rendszer minden felhasználásra. WAGO-I/O-SYSTEM-el egy valóban teljesen szabadon programozható rendszer birtokosa lehet.

WINSTA® - A név jelenti a programot

A WINSTA® termékcsalád most olyan nevet kapott, ami már utal a kialakításra vagy az alkalmazási területre

TOPJOB® S - A sorkapocs-program. Egyszerűen zseniális.

Egyetlen sorkapocs program az összes ipari alkalmazás (Exe is) és az épületvillamossági szerelés számára.

POWER CAGE CLAMP® - A teljes nagyáramerősségű program

Egyedülálló szabadalmaztatot sorkapocs család 6 mm2 – 95 mm2 vezetékátmérő számára.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com