Rangeerblokken
Veilig rangeren ondanks hoge bedradingsdichtheid: WAGO rangeerblokken met CAGE CLAMP®-aansluiting.
Potentiaalblok
als potentiaalblok 2 x 0,08 - 2,5 mm² of 2 x 0,2 - 16 mm² voor eenvoudige potentiaalverdeling.
Rangeerblok in 19"-rek
Smalle constructieve uitvoering voor gebruik in 19"-rekken.
EEx i-uitvoeringen
Rangeerblokken voor EEx-i-toepassingen, blauw van kleur
Hulpmodule
Door middel van een hulpmodule kan rechtstreeks contact met het montageframe gemaakt worden.
Testen
Geïntegreerde testbussen (teststekker Ø 2,3 mm) voor elk signaal / potentaal
Opschrift - overzichtelijkheid:
- beter overzicht dankzij reeksen gekleurde modules
- individuele groepsopschriften van het rangeervak met behulp van WSB-schildjes (=WAGO Schnellbezeichungssystem)
- kamer-kenmerking door in de fabriek aangebrachte bedrukking
- als extra is een aanpasstuk voor opschriften beschikbaar waarmee verscheidene rangeervakken in een groep gebundeld kunnen worden.