Universell, kompakt, wirtschaftlich - der ideale Feldbusknoten

Skalierbare Leistungen
Mittels Economy-,Standard- Feldbuskoppler, 16 Bit Controller, 32 Bit Controller und Industrie PC stehen für die unterschiedlichsten Automatisierungsaufgaben adequate Interfaces in unterschiedlichen Leistungsklassen zur Verfügung – von der autarken Kleinsteuerung bis hin zur globalen Vernetzung.
Mit den programmierbaren Feldbuscontrollern bzw. Industrie PCs wird die Funktionalität des Feldbuskopplers um eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) erweitert. Konfiguration, Programmierung und Visualisierung erfolgt dabei mit dem Softwarepaket WAGO-I/O-PRO gemäß IEC 61131-3 („CoDeSys Automation Alliance“).
Feldbusunabhängigkeit
Der modulare Grundgedanke des Systems findet sich auch in der Unterstützung zahlreicher Feldbussysteme wieder. Je nach Anwendungsfall kann zwischen Feldbuskopplern und Controllern für unterschiedliche Protokolle ausgewählt werden.
Flexibilität
Jeder Knoten des WAGO-I/O-SYSTEM kann dem Kanalbedarf entsprechend konfiguriert werden. Vielfältige Potentiale und Signalformen stehen zur Auswahl (Granularität 1- bis 8-kanalig). Digitale und analoge E/A sowie Sonderfunktionen können frei kombiniert werden. Einspeiseklemmen erlauben die Handhabung beliebiger Potentialgruppen innerhalb eines Knotens.
Robustheit
Das I/O System ist auch für Anwendungen unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen (Klima, Schock-/ Vibrationsbelastung, ESD,..) ausgelegt. Federkontakte garantieren dauerhaften Betrieb.
Automatische Kontaktierung
Interne Datenübertragung und Versorgung der Elektronik sowie Potential- Distributionen über Leistungskontakte, werden automatisch bereitgestellt.
Steckbare Anschlussebene
Kompatibel zur Serie 750 erlauben Busklemmen der Serie 753, durch die separate Verdrahtungsebene, einen Modultausch ohne Eingriff in die Verdrahtung. Handhabungsfehler werden eliminiert. Eine flexible und zeitsparende Vorverdrahtung ggf. mit Platzhaltermodulen wird dadurch ermöglicht.
Einfache Handhabung
Die Auslegung der Module als tragschienenmontierbare und anreihbare Komponenten garantiert ein einfaches, werkzeugfreies Handling. Änderungen, wie z.B Ergänzungen, lassen sich unkompliziert durchführen. Der feldseitige Anschluss erfolgt in bewährter CAGE CLAMP® Technik. Sie sorgt für eine rüttelsichere, schnelle und wartungsfreie Verbindung des Anschlusses. Je nach Granularität des Busmodules lässt sich die Feldperipherie direkt in 1-, 2-, 3-, 4-Leiter-Technik verdrahten.
Klare Kennzeichnung
Die Funktionalität der einzelnen Busklemmen wird über einen farbigen Beschriftungsträger gekennzeichnet. Anschlussbelegung und technische Daten sind auf der Seite des Moduls aufgebracht. Das WAGO WSB Beschriftungssystem erlaubt darüber hinaus modul- und kanalbezogene Kennzeichnung.
Hohe Flexibilität
Die extrem geringe Baugrösse begünstigt den Einsatz des Systems auf kleinstem Raum. Bis zu 8- Kanäle sind auf 12mm Modulbreite untergebracht.












DALi Award 2008