JUMPFLEX® 857シリーズ
WAGO857シリーズは省スペース化、設備工数削減、信頼性向上、高機能といったあらゆる現場ニーズに対応できるアナログ信号変換器およびリレーモジュールです。
JUMPFLEXラインナップ
アナログ信号変換器
・標準アナログ信号変換器
・アイソレータ
・ディストリビュータ
・温度信号変換器
・しきい値スイッチ
リレーモジュール
ソリッドステートリレー付リレーモジュール
カタログPDF、取扱説明書などの資料は
ダウンロードページよりダウンロードできます。
省スペース
モジュール幅はわずか6.0mm
省スペース化を実現します。
制御盤や設備の小型化でトータルコストダウンも可能です。
電源の渡り配線不要
各段にジャンパスロットを装備しているので専用ジャンパによりコモニングでき、 めんどうな電源の渡り配線が不要です。
幅広い使用温度範囲
動作周囲温度-25℃~+70℃
さまざまな環境・用途に使用可能です。
最高の安全性
3方向(入力 / 出力 / 電源)
絶縁耐電圧2.5kV EN61140の高性能で優れた安全性。



柔軟性








