Controller PFC200

Messen, Steuern, Regeln, Visualiseren in einer neuen Generation

WAGO-I/O-SYSTEM 750

Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 ist das kleinste, modular aufgebaute, feldbusunabhängige I/O-System für die dezentrale Automatisierung.

WAGO-I/O-SYSTEM 753

Busklemmen mit steckbarer Verdrahtungsebene: Bei bestimmten Anwendungen ist eine Vorverdrahtung von Komponenten sinnvoll – unabhängig von der Elektronik.

WAGO-I/O-SYSTEM 755

Konsequente dezentrale Automatisierung führt im Anlagenfeld dicht an die Maschine – oft so dicht, dass kein Platz mehr für einen schützenden Schaltschrank oder ein Gehäuse bleibt. Für diese Einsatzfälle wurde das WAGO-I/O-SYSTEM 755 konzipiert.

WAGO-I/O-SYSTEM 757

Nicht in jedem Anwendungsfall weist IP67-Feldbustechnik die Flexibilität und Wirtschaftlichkeit auf, um einen konsequenten Wechsel von der IP20- zur IP67-Automatisierung zu ermöglichen. In solchen Fällen bilden Sensor-/Aktor-Boxen eine echte Alternative.

WAGO-I/O-IPC (Serie 758)

Der IPC ist ein wirtschaftlicher Kompakt-Industrie-PC für Echtzeit-Steueranwendungen. Trotz seiner Kompaktheit umfasst er alle Standard-PC-Funktionen, einschließlich Netzwerk- und Feldbus-Schnittstellen für lokale und Remote-Erweiterungen.

I/O-Software (Serie 759)

Software-Bausteine, die Ihre Lösungen optimieren: Service- und Programmier-Software sowie WAGO-TOPLON® für die Gebäudeautomation.

WAGO-SPEEDWAY 767

WAGO-SPEEDWAY 767 ist ein modulares I/O-System in der Schutzart IP67, das sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen eignet.

PERSPECTO – Monitore und Panels

Die HMI-Gerätefamilie von WAGO: vom direkt anschließbaren Touch-Monitor über ein Web-Panel bis hin zum programmierbaren Control-Panel.

Industrial ETHERNET

WAGO hat vom Einstiegsmodell mit fünf Ports bis hin zum konfigurierbaren Switch mit sieben 100TX-Ports und zwei SFP-Steckplätzen für jede Industrie-Anwendung die richtige Lösung.

Condition Monitoring

Vorausschauende Wartung steigert die Produktivität und spart Kosten.

Fernwirktechnik

Die Produktfamilie TO-PASS® bietet modulare und aufeinander abgestimmte Komponenten für den flexiblen Einsatz in der Fernwirktechnik.

Interface-Bausteine

WAGO bietet neben steckbaren Funktions- und Übergabebausteinen, schmalen Relais und Optokopplern sowie modernen Schaltnetzgeräten weitere Interface-Bausteine in unterschiedlichen Ausführungen an.

Überspannungsschutz

Erhöhung der Betriebssicherheit: Überspannungsschutzgeräte schützen andere elektrische Betriebsmittel sowie elektrische Anlagen gegen unzulässig hohe Überspannungen.

Stromversorgungen

Mit primär getakteten Stromversorgungen, Konstantspannungsquellen, Netzteilen und Stützelko-Modulen bietet WAGO ein umfangreiches Programm an Stromversorgungen für vielfältige Anwendungen an.

Leerstecker und Leergehäuse

Mit Leersteckern und Leergehäusen zum Selbstbestücken lassen sich individuelle Sonderaufgaben realisieren.


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com