Březen 2013
- Připojovací adaptér WINSTA®: Zásuvné připojení krabic do dutých stěn
- Moduly SPEEDWAY pro inkrementální senzor, modul SSI a čítací aplikace
- Automatizace pohonů s krytím IP67: Rozhraní Movilink pro systém SPEEDWAY
- Nové komunikační moduly: PROFINET IO advanced a PROFINET IO advanced ECO
- Nová výkonnostní třída: Procesorový modul PFC200
- Společnost WAGO zachovává vysoký obrat navzdory evropské krizi, kolísání konjunktury a cenovému tlaku
Únor 2013
- Svorky na desky plošných spojů SMD do 1,5 mm2
- V provedení THR: Svorky na desky plošných spojů řady 2060
Leden 2013
- Násuvné převodníky proudu do 1000 A
- Řídicí moduly pro elektromobilitu: Spolehlivé a bezpečné „tankování“ elektřiny
- Efektivita v automatizaci budov: WAGO na veletrhu ISH 2013
Listopad 2012
- Safety společně s Ex i: jeden modul, dvojí bezpečnost
- Jak s dokonalou flexibilitou integrovat sběrnici CAN
- Bezpečný sběr binárních signálů „Ex i“ na osmi kanálech
- Jeden nastavovací nástroj pro všechny tiskárny
- Rovné a úhlové svorky na desky plošných spojů s ovládacími tlačítky
- Nýtové upevnění pro systém X-COM®
Říjen 2012
- Vynikající návštěvnost: WAGO na veletrhu Innotrans 2012
- Certifikace dle ATEX a IECEx do 60 °C
Září 2012
-
Systémové popisování svorek
-
Výstup 4–20 mA pro oblast Ex i
-
JUMPFLEX®-ToGo
-
Rozšířený program picoMAX® – odteď k dispozici
-
Zásuvná elektroinstalace ve snadno přístupných prostorách
Červenec 2012
- WAGO investuje osm milionů eur do nové „továrny na přemýšlení“ v mindenském hlavním sídle
Červen 2012
- Rozpojovací svorky otestovány pro napětí do DC 1 500 V
- Pojistková svorka pro fotovoltaické soustavy
- Nová dvoupatrová svorka: dvě patra, mnoho možností
- Svorky pro převodník proudu doplňují program řadových svorek
Duben 2012
- WAGO je „vynikající zaměstnavatel inženýrů“
- Nová instalační patrová svorka pro bezpečné měření izolačního odporu
- Snadné vzájemné řadové propojení LED desek
- Komponenty Linect® pro trojfázový proud
- Konektory Linect® pro konvenční připojování svítidel
- ProServe® míří na internet
- Automatizace budov s rozvaděči flexROOM®
- Procesorový modul pro BACnet s rozšířenými softwarovými funkcemi
- I/O modul pro LON zajišťuje větší flexibilitu
- Více DALI zařízení na sběrnici
Listopad 2011
- Zahajujeme dodávku svorek na desky plošných spojů SMD
s ovládacími tlačítky (řada 2060) - Čítače v provedení Ex i pro signály odpovídající standardu NAMUR
- Popisování konektorů WINSTA® –
rychle a snadno - Naklapávací kolíčkové svorkovnice zjednodušují zhotovování průchodek pouzder
- SPEEDWAY na vzestupu
- Nový izolační zesilovač s napájením na výstupní straně
- Kompaktní síťové zdroje pro onshore a offshore projekty
Duben 2011¤
- Řada WINSTA® MINI maximálně rozšířena
- Nové přístroje zvyšují spolehlivost napájecích zdrojů
- Nové vysokoproudé svorky na desky plošných spojů s ovládacími páčkami
- Nová svorka na desky plošných spojů SMD s ovládacími tlačítky
- TO-PASS® Mobile vyhodnocuje údaje o poloze
- Síťové zdroje COMPACT Power s nízkou konstrukční výškou
- Vertikální můstky a zkušební zástrčky pro systém TOPJOB®S
- Nové svorky na desky plošných spojů s tlačítky na přední straně
- Nový modul PROFIsafe s funkcemi iPar
- Nový elektronický obchod WAGO
Březen 2011
- Další I/O komponenty s certifikací GL
- WAGO-I/O-SYSTEM podporuje další protokoly vzdáleného řízení dle IEC
Leden 2011
- Nová dvojitá průchozí svorka – se šířkou pouhého 3,5 mm
- Nový interface modul je nyní volně konfigurovatelný













