WAGO direct building hírlevél, 2013/1

Többek között az alábbi témákkal:

  • Kényelem és energiahatékonyság
  • Könyvtárak épületgépészeti alkalmazásokhoz
  • Tízpróba a Nappal
  • Jéghideg energiatakarékosság
  • Egyszerűség kiváló funkcionalitással párosulva
 
 

WAGO direct process hírlevél, 2013/1

Többek között az alábbi témákkal:

  • Strukturáltság decentralizált automatizálás révén
  • Intelligens szelephajtások
  • Hosszú távú ellátásbiztonság új kapcsolóberendezésekkel
  • Szivattyúállomás
  • Vízgazdálkodás az interneten
 
 

WAGO direct building hírlevél, 2012/2

Többek között az alábbi témákkal:

  • Hatékonyság a köbön
  • DALI és KNX a „Kamm” épületben
  • Kulturális királyság
  • Linect® a siker útján
  • Szálloda fiataloknak és fiatalos időseknek
 
 

WAGO direct industry hírlevél, 2012/2

Többek között az alábbi témákkal:

  • Bluetooth® a fedélzeten
  • Kitüntetett szabvány
  • Aljzatra csatlakoztatható gépek
  • Töltőállomás a szolgáltatáscsomagban
  • A picoMAX® dugaszolórendszer
 
 

WAGO direct process hírlevél, 2012/2

Többek között az alábbi témákkal:

  • Automatizálási rendszerek a feldolgozóipar számára
  • Napenergiával a világtengereken
  • Sugárzó fotovoltaika
  • Falusi önkormányzat korszerűsíti vízellátását
  • Vízkiemelés a lausitzi bányavidéken
 
 

WAGO direct process hírlevél, 2012/1

Többek között az alábbi témákkal:

  • Határokon átívelő szennyvíztisztítás
  • Központilag kevert energiamix
  • Magas fokú automatizálás a vízellátás biztonságáért
  • Az IKK üdvözli egy új technológia átadását
  • Kútszivattyúk vezérlése távolról
 
 

WAGO direct industry hírlevél, 2012/1

Többek között az alábbi témákkal:

  • Hatalmas megtakarítások energiagazdálkodás révén
  • Állítómotorok optimális vezérlése
  • Teljes siker: hatékony előzetes szerviz távvezérlő technikával
  • LED-panelek sorba kötése egyszerűen
  • Kemény valósidejű alkalmazások SERCOS terepibusz-csatolókkal és SPEEDWAY modulokkal
 
 

WAGO direct industry hírlevél, 2011/1

Témák többek között:

  • Az igazi Bluetooth®
  • Szinergiahatások TOPJOB®S és X-COM®S együttes használatával
  • Lépésről-lépésre a pontos nyomtatás érdekében
  • Bővült az EPSITRON® tápegység család
  • Az alagutak biztonságát szolgáló világítás
 
 

WAGO direct building 2011 hírlevél

Témák többek között:

  • xxx
  • xxx
  • xxx
  • xxx
  • xxx
 
 

WAGO direct process hírlevél, 2011/1

Témák többek között:

  • Extrém megoldás: part menti automatizálás veszélyes területeken
  • Távvezérlő rendszerré alakítja a távvezérlő a be-/kimeneti rendszert
  • Rendszer modernizálás a területi létesítmények módosítása nélkül
  • Állandó sörellátó-csatlakozással ellátott sátor
  • Költségcsökkentés korszerű iszapvíztelenítéssel
 
 

WAGO direct industry 2010 hírlevél

Témák többek között:

  • Celláról cellára a napelemen
  • Kevert modulokkal bővítették ki a SPEEDWAY 767 sorozatot
  • "Olvashatóvá" teszi az leválasztó erősítő a folyamatértéket
  • Biztonságos landolás megbízható jelzőfényekkel
  • Ethernet-Controller 2.0 - egy bölcs lépés
 
 

WAGO direct building 2010 hírlevél

Témák többek között:

  • Szilárd alap a rugalmas épülettervezéshez
  • Rádiós világításvezérlés
  • Épületautomatizálás az európai szabadalmi hivatal számára
  • SMI-technikával egyszerűen vezérelt napfényvédő
  • Áttekintés: újdonságok az épületautomatizálásban
 
 

WAGO direct process hírlevél, 2010/1

A következő témákkal:

  • Központilag vezérelt vízkezelés
  • Biogáz kukoricamagból
  • Nemzetközi szabvány szerinti távvezérlések
  • Új ETHERNET-vezérlő és -csatoló ipari célokra
  • Új gyújtószikramentes betáplálás még több gyújtószikramentes buszkapocs ellátására
 
 

WAGO direct industry hírlevél, 2009/1

"TO-PASS® skálázható távvezérlési megoldások." Új folyamat- és gyártástechnikai távfelügyeleti elgondolás. A TO-PASS konfigurációs szoftverrel a WAGO egy teljes távvezérlési elképzelést kínál, mely GSM-összeköttetéssel rendelkező különálló hibajelzőkből, választható IP66-védelemből és távvezérlő PLC-ből áll, mely összeköthető a WAGO-I/O SYSTEM interfész építőelemekkel.
 
 

WAGO direct process hírlevél, 2009/2

Témák többek között:

  • Fölényben lévő csatlakozástechnika: WAGO részegységek szélerőművekhez
  • Meleget akar: egy rendszer a biztonság kedvéért
  • Jó kombináció: HART csatlakozó robbanóképes térségben
  • Vezeték nélkül: kommunikáció robbanásveszélye térségben
  • Megbízható: cementgyári adatgyűjtő
 
 

WAGO direct hírlevél, 2009/1

A következő témákkal:

  • Ipari igényeket kielégítő, rendszerelvű áramellátás
  • CNC-berendezések WAGO SPEEDWAY be-/kimeneti modulokkal és WAGO-I/O-IPC kompakt ipari számítógéppel
  • Új SPEEDWAY vezérlők és csatolók
  • 16 csatornás modul I/O-bővítménnyel
  • Növelt vezérlési teljesítmény a WAGO-I/O-SYSTEM 750/753-as sorozatú automatizálási modulokhoz
 
 

WAGO direct hírlevél, 2008/1

Témák többek között:

  • TO-PASS™ skálázható távfelügyeleti megoldások
  • B-I/O-nade: minden bio bevitellel/kivonással
  • Most egy csúcskategóriás IP67-védettségű I/O-SYSTEM kerül a piacra
  • WAGO-termékek alkalmazása csomagológépekben
  • Helyzetbeállítás-vezérlés a terepibusz csomópontokban
 
 

WAGO special hírlevél, 2008/1

Témák többek között:

  • Új impulzusok az épületautomatizálásnak - KNX és BACnet az WAGO-I/O-SYSTEM 750 interfész építőelemek számára
  • Működés közbeni csere a vezérlésben
  • TO-PASS skálázható távvezérlési megoldások - Távol eső objektumok önálló ellenőrzés
  • Szerszám nélkül használható RJ 45 megoldás
  • WINSTA® : gyors szerelés és rugalmasan használható marad
 
 

WAGO direct hírlevél, 2007/2

Témák többek között:

  • Egyedi igényeket kielégítő szabott hőmérsékletmérés - Hőmérséklet mérőátalakító számos konfigurációs lehetőséggel
  • Időtálló újságnyomási mód
  • Rádiófrekvenciás azonosítás páratlanul rugalmas integrálása - Univerzális terepibusz csatlakozó
  • WAGO SPEEDWAY 767 - Piaci bevezetés előtt álló IP67 védettségű be-/kimeneti rendszer
  • Több Ethernet esetén nincs Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET....
 
 

WAGO direct hírlevél, 2007/1

Témák többek között:

  • 95 mm2-es keresztmetszetig szempillantás alatt lehet csatlakoztatni
  • Színessé vált a WINSTA®
  • Az általános szövegű feliratozás időt takarít meg
  • Teljes egészében konfekcionált és költséget takarít meg - Új kétszintes csatlakozó a WAGO X-COM aljzatrendszerhez
  • Potenciálkülönbség kiküszöbölés a 857 sorozat által: leválasztó erősítő, mérőátalakító, relé építőelemek
 
 

WAGO direct hírlevél, 2006/2

Témák többek között:

  • Többféle profilon belüli funkció - Leválasztó erősítő, mérőátalakító, relé építőelemek....
  • Búcsú az írásos rögzítéstől - Üzemi adatok gyűjtése WAGO-I/O-SYSTEM interfész építőelemekkel
  • Új funkciók a WAGO-I/O-SYSTEM interfész építőelemek számára
  • Profisafe: nagy teljesítmény a legkisebb helyen
  • Ellenőrzött fékek, kézben tartott költségek
 
 

WAGO direct hírlevél, 2006/1

Témák többek között:

  • Egy új teljesítménykategória - WAGO SPEEDWAY 767.
  • Vezérlés -20°C-on - WAGO-I/O-SYSTEM interfész építőelemek a Svájci Államvasutaknál
  • Közelebb a tájolóhoz, messzebb a világba - WAGO-I/O-SYSTEM 750 újra kitűnt a hajóipari engedélyezésekkel
  • WINSTA® - A név jelenti a programot
  • TOPJOB® S, többféle alkalmazású újdonságok
 
 

WAGO Special hírlevél, /2006/1

Témák többek között:

  • WINSTA® - A név jelenti a programot
  • A "Kék égbolt" szálloda világítástervezése - Világításvezérlés a legmagasabb szinten
  • KOPPENHÁGAI ÁTRIUM - WINSTA® : Dánia számára végzett innováció
  • TOPJOB®S újdonságok számos felhasználói haszonnal
  • A szabadon programozható KNX építőszekrény
 
 

WAGO direct, hírlevél, 2005/2

Témák többek között:

  • Integrált állapotellenőrzés
  • Konszernen belül mozgatható gyártósorok a terepibusz technikának köszönhetően
  • Gyors, biztonságos és erős: SPEEDWAY
  • Ipari Ethernet
  • Ismét új buszkapcsok
 
 

WAGO direct hírlevél, 2005/1

Témák többek között:

  • TOPJOB® S: a sorkapcsok.
  • Intelligens megoldás: terepibusz technológia az autógyártásban
  • TOPJOB®S újdonságok számos felhasználó
  • 41 A-es nyomtatott áramköri lap csatlakozók!
  • WAGO Ethernet vezérlő a folyamattechnikában
 
 

WAGO direct hírlevél, 2004/2

Témák többek között:

  • A buszcsatlakozók gyors és biztonságos csatlakoztatása
  • "Hibrid erőmű" sorkapcsokkal
  • Kerek elrendezés: TOPJOB® S sorkapcsok a fejőállásokban
  • Megtakarítás A-tól Z-ig: TOPJOB® S sorkapcsok
  • Tökéletes csatlakozást: decentralizált épületautomatizálás a dupla padlóban
 
 

WAGO direct hírlevél, 2004/1

Témák többek között:

  • Nehéz körülmények között alkalmazható adatgyűjtő: IP 67 védettségű érzékelő-/beavatkozóelem tokok
  • Porrobbanás veszélyes helyeken való alkalmazásra vonatkozó engedély
  • Megtakarítás a rendszerrel - Kvantumugrás következik
  • Forradalmian újszerű a sorkapocs-feliratozásban
  • Újabb WAGO rádiós megoldás - Bluetooth-buszcsatlakozó a WAGO-I/O-SYSTEM 750 rendszerhez
 
 

WAGO direct hírlevél, 2003/2

Témák többek között:

  • 753 sorozat: buszkapcsok szempillantás alatti csatlakoztatása
  • Sorkapcsok intelligens ellenőrzése
  • WAGO X-COM-SYSTEM - átvezető dugaszoló csatlakozó bepattintással történő szereléshez
  • Biztonságosan reteszel - Továbbbővül a WAGO MULTICSATLAKOZÓ RENDSZER
  • WAGO-I/O-SYSTEM interfész építőelemek a Südzucker cukoripari csoportnál - Sokkal több, mint cukor
 
 

WAGO direct hírlevél, 2003/1

Témák többek között:

  • Egy új kvantumugrás - WAGO TOPJOB® S sorkapcsok CAGE CLAMP® S csatlakozóval
  • Gyár a gyárban - Új mércéket állít fel a rüsselsheimi Opel művek
  • Tökéletes csatlakoztatás - intelligens elosztás
  • Hódolat a fénynek - csúcskategóriás szolárium
  • Decentralizált, nyitott, együttműködő - épületek igényeit kielégítő Ethernet
 
 

WAGO direct 2/2002

Témák többek között:

  • Biztonságos csatlakoztatási technológia korlátlan csatlakoztatási lehetőségekhez - Előremutató elektromos csatlakoztatási technológia az ICE 3-ban
  • Csatlakozástechnika a gépgyártásban - Innovációk a Fischer gépgyárban
  • Az új kétszintes csatlakozó - MULTICSATLAKOZÓ RENDSZER: 2 vezetős csatlakozóaljzat CAGE CLAMP® S csatlakozóval
  • A hajó fekete doboza - Ethernet a hajózási technikában
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com