Placas de montagem e acopladores intermediários unem-se á gama de conectores WINSTA® MINI da WAGO. Os novos componentes da linha 890 estarão disponíveis em maio de 2011.
A WAGO adicionou dois novos módulos de bateria e um módulo de redundância à linha de fontes de alimentação de energia EPSITRON®, oferecendo soluções adicionais, ininterruptas e redundantes para a alimentação de energia.
A WAGO expande sua gama de faixas de placas de circuito impresso acionadas por alavanca para altas voltagens. A nova linha 2706 (10 AWG/6mm²) une-se à linha 2716 de faixas de placas de circuito impresso para altas voltagens High-Current PCB (6 AWG/16mm²). As alavancas integradas da linha 2716 proporcionam a atuação sem ferramentas das unidades de fixação para a operação conveniente, tempo-econômica e intuitiva.
As novas faixas terminais SMD da linha 2060 da WAGO, têm apenas 4,5mm de altura e têm, aproximadamente o mesmo tamanho de uma unha. Apesar de compacta, a linha 2060 apresenta botões de pressão integrados para a atuação simples da unidade de fixação.
O TO-PASS® Mobile junta-se à linha da WAGO de produtos TO-PASS. O TO-PASS® Mobile é um módulo de comando remoto universal para a detectar erros e monitoramento de posição de máquinas e produtos, através de rede GSM.
Novas fontes de alimentação de baixo perfil se juntam ao sistema de alimentação de energia da WAGO, o EPSITRON®. As unidades com 55mm podem ser montadas em instalações e caixas de distribuição, assim como em painéis de controle planos ou carcaças de sistemas.
Componentes plugáveis, incluindo pontes verticais para bornes de diversos níveis e plugues de teste para inserção em unidade de fixação, juntam-se à gama de bornes TOPJOB®S montados em trilho da WAGO.
Uma nova linha de faixas de terminação compactas com botões de pressão frontais une-se á gama de bornes PCB da WAGO. A linha 2081 é adequada para condutores AWG 24–16 (0,2–1,5 mm2) e apresenta a conexão CAGE CLAMP®S para a terminação simpoles, por inserção, de contudores sólidos em com ponteiras.
Um módulo com entrada digital à prova de erros com 4 canais e 1 saída digital com 1 canal (75x-666) chega para se juntar aos módulos de I/O da WAGO, PROFIsafe com funcionalidade iPar. Esse módulo de segurança suporta os protocolos V1 (PROFIBUS) e V2 (PROFIBUS, PROFINET) PROFIsafe.