Logiciel WAGO-I/O-GC
En quelques clics, et sans aucune programmation, configurez tout votre éclairage DALI pour réaliser jusqu'à 70% d'économie d'énergie
- Un outil simple et intuitif : configuration graphique, pas de programmation
- Plus de 17 scénarios prédéfinis (Bureau, Atelier, Parking, Couloir, Salle de Réunion, etc.)
- Détection automatique de la configuration de l'automate WAGO
- Adressage automatique des ballasts DALI reliées au réseau
- Création de groupes de ballasts très facile, en quelques clics de souris

La puissance de l‘automate WAGO accessible sans programmation
Le logiciel WAGO-I/O-GC détecte automatiquement la configuration de l‘automate (cartes d‘E/S TOR, analogiques, interrupteurs EnOcean, etc.) et la présence des luminaires DALI raccordés au réseau, puis affiche tous les éléments détectés sous forme d‘objets dans son interface graphique. Il vous suffit ensuite d‘affecter les adresses DALI puis d‘utiliser les modules ON/OFF, temporisation, gradation de la lumière, etc. pour paramétrer votre installation. Le logiciel génère alors automatiquement la configuration destinée à l‘automate WAGO.
La supervision à distance de vos luminaires plus simple et plus efficace
L‘automate WAGO peut être raccordé sur le réseau Ethernet du bâtiment pour configurer votre installation ou tout simplement superviser vos luminaires sur tout PC équipé du logiciel WAGO-I/O-GC. Plus besoin de se déplacer pour vérifier si les lampes sont restées allumées au 3e étage, visualisez leur état directement dans l‘outil (retour d’information d‘erreur sur chaque luminaire: lampe HS, défaut d‘alimentation de ballast, etc.), et éteignez-les à distance. Plusieurs commandes à distance sont disponibles: forçage, appels de scènes, et gradation des luminaires.
Ouvert aux technologies sans fil et véritable passerelle vers les superviseurs et les écrans tactiles
Grâce à la modularité du WAGO-I/O-SYSTEM, ajoutez une borne EnOcean à votre automate WAGO et bénéficiez de la souplesse des liaisons radios sans fil et sans pile pour vos installations (plus besoin de câbles !). L‘export de variables formatées dans une table de mots Modbus TCP permet un lien direct avec les superviseurs et les écrans tactiles supportant ce protocole.
La solution WAGO-I/O-GC est disponible soit en Kit (avec matériel) soit sur CD en différentes versions :
- WAGO-I/O-GC EASY : 1 licence pour 1 ordinateur, pour configurer jusqu'à 32 ballasts
- WAGO-I/O-GC PRO : 1 licence pour 1 ordinateur, pour configurer jusqu'à 128 ballasts
- WAGO-I/O-GC PRO INSTALL : 1 licence pour un nombre illimité d'ordinateurs, pour configurer jusqu'à 128 ballasts
Consulter la brochure pour voir l'offre en détail.
Description |
Version / Date |
Download |
|
|---|---|---|---|
| Logiciel WAGO-I/O-GC EASY | Version de démonstration | Size: 39 Mo |
|
| FORMATION GRATUITE (3h) réservée aux professionnels et enseignants | Plus d'info... |
|