Vor- oder selbst konfektioniert: das X-COM®S-SYSTEM
Federleisten der Serie 2022 können ab sofort vorkonfektioniert oder zur Selbstmontage bestellt werden. Die Modularität ermöglicht das Erstellen von individuellen, häufig wechselnden Polzahlen (z.B. für den Prototypenbau).TOPJOB® S: Absicherung von Steuerkreisen mit Sicherungssteckern ohne Montage
Der Sicherungsstecker für Durchgangs- und Schutzleiterklemmen der Serie 2006 ermöglicht die Absicherung von Steuerkreisen mit Sicherungssteckern auf Reihenklemmen und damit die Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene.WINSTA® - Die Namen sind Programm
Die WINSTA® Familie hat jetzt Namen bekommen, die schon einen kleinen Hinweis auf die Bauform oder den Einsatzbereich geben
JUMPFLEX Serie 857
Ein abgestimmtes Zusammenspiel von Gehäuselösung und Elektronik ist das Erfolgsrezept für ein rundum gelungenes Gerät. Genau dieses hat WAGO mit den neuen Messumformern und Relais-Bausteinen der Serie 857 verwirklicht.
Messen 2013
Neuheiten der Elektroinstallations-Branche. Von der Verbindungs-Technik bis zur Auto- matisierung. Die Termine in Ihrer Nähe. Ein "Muss" für alle Fachleute!