WAGO Sverige
Tlf. växel: +46 (0)8 584 106 80
E-mail: info.se@wago.com
Postadress: Box 639, 175 27 JÄRFÄLLA
Besöksadress: Datavägen 9A, 175 43 JÄRFÄLLA
Försäljningschef & VD
Urban Wase
Mobil: +46 (0)70 668 49 89
E-mail: urban.wase@wago.com
Produktspecialist Interconnection
Tony ErikssonMobil: +46 (0)70 668 84 41E-mail: tony.eriksson@wago.com
Produktspecialist Automation
Simon Nilsson
Mobil: +46 (0)70 668 84 66
E-mail: simon.nilsson@wago.com
Säljare: Industri Öst
Joakim Ehrnlund
Mobil: +46 (0)70 668 85 96
E-mail: joakim.ehrnlund@wago.com
Säljare: Installation Mellan/Norr
Niklas Persson
Mobil: +46 (0)70 668 81 68
E-mail: niklas.persson@wago.com
Innesäljare
Lena Rönnmark
Tlf: +46 (0)8 584 106 80
E-mail: lena.ronnmark@wago.com
Innesäljare
Mona Idman
Tlf: +46 (0)8 584 106 80
E-mail: mona.idman@wago.com



Teknisk support
Säljare: Industri Syd
Säljare: Industri Väst
Säljare: Installation Syd/Väst










