Variedade ilimitada com a WAGO
A soldagem por refluxo é o método padrão para a soldagem de componentes SMD. Ao usar um plástico resistente a temperaturas altas e um design de pino simplificado, os componentes THR da WAGO, atendem as exigências para a capacidade de processo SMT. A WAGO tem uma ampla gama de componentes com capacidade THR.
Benefício de temperatura do THR
Refluxo de furo passante (THR), é um processo de soldagem, onde a pasta de solda é aplicada à placa de circuito impresso usando um modelo. O aquecimento da pasta de solda contida nos furos, fará com que a pasta derreta com os pinos do componente. Os produtos "THR" da WAGO são projetados para a soldagem em fornos de alta temperatura.
| Bornes para Placas de Circuito Impresso | Linha | Espaçamento entre pinos/mm | para tamanhos de condutor/mm² | Voltagem/V | Corrente/A |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
218 | 2,5 e 2,54 | 0,08 - 0,5 | 160 | 6 |
![]() |
250 | 2,5 | 0,2 - 0,5 | 160 | 4 |
![]() |
250 | 3,5 | 0,2 - 1,5 | 320 | 8 |
![]() |
236 | 5 | 0,08 - 2,5 | 320 | 24 |
![]() |
2081 | 3,5 | 0,2 - 1,5 | 160 | 17,5 |
| SISTEMA DE MULTICONEXÃO | Linha | Espaçamento entre pinos/mm | Conectores macho
(reto e angulado) |
Voltagem/V | Corrente/A |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
733 | 2,5 | pinos com 1,0 x 1,0 mm | 160 | 6 |
![]() |
734 | 3,5 - 3,81 | pinos com 1,0 x 1,0 mm | 160 | 10 |
![]() |
231 | 5 | pinos com 1,0 x 1,0 mm | 320 | 12 |
![]() |
231 | 5 | pinos com 1,2 x 1,2 mm | 320 | 16 |
![]() |
231 | 7,5 | pinos com 1,0 x 1,0 mm | 630 | 12 |
![]() |
231 | 7,5 | pinos com 1,2 x 1,2 mm | 630 | 16 |
![]() |
713 | 3,5 | pinos com 0,8 x 0,8 mm | 160 | 10 |