Nye strømforsyninger og UPS-komponenter
WAGO har udvidet sit program af EPSITRON-strømforsyninger i PRO-familien med 1-fasede strømforsyninger. Desuden tilbydes 12 Ah-akkumulatormoduler og en meget effektiv opladningsenhed til systemets UPS-familie.
WAGO tilbyder nu også 1-fasede strømforsyninger i PRO-klassen. De nye strømforsyninger (787-822 og 787-832) har en indstillelig spænding på udgangen på 24 V DC, med en udgangsstrøm på enten 5 A eller 10 A. Et 2-trins-power boost-modul leverer op til 200 % af den nominelle udgangseffekt i 4 s og op til 150 % i yderligere 2 s. På den måde undgår man det problem, der ellers ofte forekommer, nemlig at strømforsyningen bliver overdimensioneret og dermed omkostningskrævende. Et integreret top boost giver også langt mere nominel strøm i 25 ms, således at de elektroniske kredsløbsafbrydere kan anvendes til at beskytte belastningsstrømme. Med en virkningsgrad på op til 92 % og en standby-modus, der kan fjernkobles, foregår de nye 1-fasede strømforsyninger i EPSITRON PRO-serien med et godt eksempel, når det handler om energibesparelser og økonomi.
De nye strømforsyninger i EPSITRON UPS-serien giver omfattende beskyttelse mod strøm- og anlægssvigt. De består af en opladnings- og styreenhed samt en eller flere genopladelige akkumulatormoduler. De genopladelige akkumulatormoduler fås med 3 kapaciteter: foruden 3,2 Ah og 7 Ah nu også med 12 Ah (787-873). Sammen med opladnings- og styreenheden op til 10 A og senest også 20 A (787-875) sikrer EPSITRON UPS-komponenterne den nødvendige energi i mange timer på en pålidelig måde. Opladnings- og styreenheden garanterer en optimeret, temperaturstyret opladningsproces og forlænger dermed akkumulatormodulets levetid, hvilket igen reducerer vedligeholdelsesarbejdet. Modulet understøtter en komplet strøm- og spændingsovervågning, og det har adskillige signal- eller alarmmuligheder via display og RS 232-interface.












