WAGO direct process 2012

Du kan f.eks. læse om følgende emner:
  • Spildevandsbehandling på tværs af grænser
  • KNX-controller overvåger vandforsyning
  • IHK tildeles overføringen af en ny teknologi
  • Energicocktail blandet centralt
  • Effektiv kontrol af tanktemperaturer
 
 

WAGO direct industry 2012

Du kan f.eks. læse om følgende emner:
  • Energistyring giver store besparelser
  • Optimal kontrol af servomotorer
  • Perfekt fortrådning sparer tid
  • ProServe® går online
  • "Streng" realtid med sercos og SPEEDWAY
 
 

WAGO direct process 2/2011

Du kan f.eks. læse om følgende emner:
  • Telecontroller til virtuelle kraftværker
  • Garanti for pålidelighed i processen - øger energieffektiviteten
  • Energilagringskomponenter
  • Kompakt telekontrolteknologi i henhold til IEC-standard
  • Energieffektivitet i mobile trådløse netværk
 
 

WAGO direct building 2011

Du kan f.eks. læse om følgende emner:
  • Koncernhovedsæde: hjertet i arkitektonisk vellykkede omgivelser
  • Fleksibel automation med BACnet
  • Rumautomation med ét museklik
  • Nyt power-koncept til transmission
  • Et spørgsmål om smag
 
 

WAGO direct industry 2/2011

Du kan f.eks. læse om følgende emner:
  • Formatrundsav styret af moduler
  • Fjederklemmer i nye tilslutningssystemer på VW-kraftværket
  • BEBA automatiserer solparker
  • Nye serviceydelser forenkler sikkerhedsapplikationer
  • Effektiv drift af solparker
 
 

WAGO direct industry 2010

Du kan f.eks. læse om følgende emner:
  • Kompakt og fleksibel automatisering af el-ladestationer
  • Sikker landing med driftsikker navigationsbelysning
  • Individuel automatisering af specialskibe
  • Celle for celle til solpanelet
  • Skilleforstærkermoduler gør procesværdierne "læsbare"
 
 

WAGO direct building 2010

Du kan f.eks. læse om følgende emner:
  • Grøn bliver til sort
  • Trådløs lysstyring
  • Bygningsautomation til Det Europæiske Patentkontor
  • Solidt fundament for fleksibel bygningsprojektering
  • Nem styring af solafskærmning via SMI
 
 

WAGO direct process 2010

Du kan f.eks. læse om følgende emner:
  • Verden rundt med den soldrevne katamaran
  • Fra korn til biogas
  • Beregn forbrugsdata - lavere el-priser
  • Fra klemmen til styresystemet
  • Hurtigere, mere intelligent og mere funktionel
 
 
 
 

WAGO direct international 1/2009

Komplet program af strømforsyninger til industrielle applikationer. Med serie 787 tilbyder WAGO nu et komplet program af strømforsyninger til industrielle applikationer: Foruden de 1- og 3-fasede strømforsyninger i kategori CLASSIC (12 V, 24 V eller 48 V) fås nu også 1-fasede ECO-strømforsyninger (24 V). Serien fuldendes med 3-fasede PRO-strømforsyninger (24 V) med ekstra udgangseffekt ved hjælp af PowerBoost og TopBoost samt valgfri LineMonitor.
 
 

WAGO direct international 1/2008

"TO-PASS® - skalerbare telekontrolløsninger". Nyt telekontrolkoncept til procesteknik. TO-PASS® er en komplet telekontrolløsning fra WAGO, som består af stand alone-fejldetektorer med GSM-tilslutning, valgfri IP 66-beskyttelse og en telekontrol-PLC, som kan forbindes til WAGO-I/O-systemet.
 
 
 
 

WAGO direct international 1/2007

Med serie 857 udelukkes mulige forskelle: skilleforstærkermoduler, transducere og relæmoduler. Signalomformere i serie 857 er et overbevisende valg på grund af den kompakte indkapsling og den testede elektronik, herunder sikker 3-vejsisolering op til 2,5 kV og et temperaturområde på mellem -25 og +70° C.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com