WAGO amplía la serie MINI del programa de conectores WINSTA® con placas de montaje y acoplamientos intermedios. Los nuevos componentes de la serie 890 estarán disponibles a partir de mayo de 2011.
El sistema de alimentación de corriente EPSITRON® de WAGO crea con sus dos nuevos módulos acumuladores y su nuevo modulo de redundancia otros conceptos de alimentación de corriente sin interrupción o redundantes.
WAGO amplía la familia de las borrnas para tarjetas C.I. de corriente elevada con palancas de accionamiento. Adicionalmente a la serie 2716, para secciones de conductores de hasta 16 mm², también estará disponible a partir de ahora la serie 2706, con una sección nominal de 6 mm². Las palancas de accionamiento integradas permiten abrir y cerrar manualmente los puntos de conexión sin necesidad de herramientas.
Las nuevas bornas para tarjetas C.I. de montaje superficial (SMD) de la serie 2060 de WAGO tienen el tamaño de una uña y sólo 4,5 mm de altura. A pesar de su diseño pequeño cuentan con teclas de accionamiento integradas para poder abrir fácilmente los puntos de conexión.
WAGO completa la familia TO-PASS® con TO-PASS® Mobile. En el caso de estos aparatos se trata de módulos de telecontrol universales para el aviso de averías y vigilancias de posiciones de máquinas y productos basados en una red de telefonía móvil GSM.
WAGO ha ampliado su sistema de alimentación de corriente EPSITRON®, con fuentes de alimentación de escasa altura. Están coordinados con una altura de montaje de 55 mm a los distribuidores de sistemas y de distribución, pero pueden utilizarse igualmente con paneles planos o carcasas de sistemas.
WAGO amplía su programa de bornas de carril TOPJOB®S con componentes enchufables como puentes verticales para bornas de varios pisos y puntas de pruebas para la abertura de introducción de conductor.
WAGO completa el programa de las bornas para tarjetas C.I. con una nueva serie compacta de bornas con teclas frontales. Las bornas de la serie 2081 están previstas para una sección de conductores de 0,2 a 1,5 mm2 y cuentan con la técnica de conexión CAGE CLAMP® S (CLEMA CEPO S).
WAGO completa sus módulos de bus PROFIsafe con funcionalidad iPar con una borna potente y segura de entrada digital de 4 canales y una borna de salida digital de un canal (75x-666). Esta borna de seguridad es compatible con el protocolo PROFIsafe V1 (PROFIBUS) y V2 (PROFIBUS, PROFINET).