Module universel pour signaux analogiques, gamme JUMPFLEX®
Wago complète sa gamme de convertisseurs-isolateurs de signaux analogiques JUMPFLEX®, avec un nouveau module de conversion analogique UNIVERSEL permettant de convertir une gamme de signaux tension ou courant très vaste en des signaux standards utilisables par les automates du marché.
Il dispose d’une large plage de signaux d’entrée : de -200 à +200 V en tension et de -100 à +100 mA en courant. Grâce à une fonction apprentissage par bouton-poussoir, la configuration des offsets est réalisée simplement et intuitivement, sans aucun logiciel. Unique sur le marché, cette fonction met fin aux réglages potentiométriques fastidieux et complexes et facilite le travail des services de maintenance.
Caractéristiques principales
- Pas de 6 mm, triple isolation
- Alimentation : 24 VDC, tension d’isolation : 2,5 KV
- Bande passante configurable : 100 Hz ou 5 KHz
- Connexions CAGE CLAMP®S
- Signaux d’entrée Tension : toute gamme de -200 à +200 Vdc
- Signaux d’entrée Courant : toute gamme de -100 à +100 mA
- Signaux de sortie Tension : 0-5 V, 0-10 V, 1-5 V, 2-10 V, +/- 10V, +/- 5 V
- Signaux de sortie Courant : 0-10 mA, 0-20 mA, 4-20 mA, +/- 20 mA, +/- 10 mA, 2-10 mA
Domaines d’application
Grâce à ses caractéristiques, ce nouveau module universel trouve sa place dans de nombreux domaines d’application : la tension d’isolement de 2,5 KV permet une utilisation aussi bien dans l’industrie que dans le marché du Process (chimie, pétrochimie…) où cette tension d’isolation est impérative.
Le module adapte et isole de nombreux signaux, des plus « exotiques » aux plus standards, tout en étant simple à configurer (apprentissage par bouton-poussoir) ce qui le rend idéal aussi bien pour les services de maintenance que pour la distribution de matériel électrique : une seule référence produit qui offre un maximum de configurations.
Voir la fiche technique du convertisseur isolateur analogique universel JUMPFLEX® réf. 857-402…











