Ob Europa, USA oder Asien, die neue Netzanschlussklemme 294 von WAGO bietet netzseitig einen großen Querschnittsbereich und ist so auch für Amerika und Japan geeignet. Der hierfür verwendete CAGE CLAMP®S-Anschluss erlaubt, ein-, mehr- und feindrähtige Leiter ohne Vorbehandlung der Aderenden anzuschließen.
Die „HART-Klemme“ von WAGO, eine analoge 2-Kanal-Eingangsklemme 4-20 mA mit HART-Kommunikation (750-484), hat die IEC-Zertifizierung für den Ex-i-Bereich erhalten. Mit ihr können intelligente Feldgeräte noch einfacher in Leitsysteme oder Asset Management Tools integriert werden.
Die neuen TO-PASS®-Compact Module der Serien 761-1xx und 761-2xx bieten als All-in-one-Lösung eine komplette Fernübertragung mit Internet-Visualisierung. Sie übertragen relevante Daten einer Anlage über Mobilfunk (GPRS, SMS oder CSD) auf ein Internet-Portal, ohne dass der Anwender projektieren oder programmieren muss.
Die neue Potentialeinspeisung (750-606) für Ex-i-Klemmen von WAGO hat die IEC-Ex-i-Zertifizierung erhalten. Sie liefert einen maximalen Strom von 1 A und kann damit mehr Ex-i-Busklemmen versorgen als die Standardvariante (750-625). Sie trennt den eigensicheren vom nicht eigensicheren Teil des WAGO-I/O-SYSTEMs und überwacht die Spannungsversorgung des nachgeschalteten Ex-i-Segmentes.