Bornes de funções
Mesmo com calor e frio: Os bornes da WAGO até 35 mm²! Bornes de separação e de medição para transformador de corrente e bornes de separação em caixas de distribuição de uma instalação de ar em uma usina elétrica.
Bornes seccionáveis e bornes para medição
Para secções transversais de 0,08 até 4,0 mm². Intensidade de corrente máxima admissível até 30 A. Em estado de conexão terá uma posição fixa. De acordo com a variante, poderá estar equipado com um orifício para teste para conectores de teste de 2,0 mm e 2,3 mm de diâmetro.
- Bornes de isolamento e bornes de medição com lâmina de separação, tampão de isolamento para comutação de transdutores e de teste da série 280 - 282
- Bornes de isolamento transverso e bornes de isolamento horizontal da série 282
- Borne de isolamento de condutor terra da série 282
Bornes para fusíveis
Adequado para cartuchos fusíveis-M e fusíveis chatos para veículos de passeio. Cartuchos fusíveis giratórios possibilitam uma troca simples do fusível e a reserva de um fusível de reposição. A exibição de defeito poderá ser adquirida como função opcional. A intensidade de corrente máxima admissível é de 10 até 30 A.
- Bornes fusível com suporte de fusível oscilante, série 281
- Conector de segurança para bornes de base série 280/281
- Bornes de segurança para fusível KFZ da série 282
- Bornes de segurança com fiação lateral da série 282
Bornes para atuadores e sensores
Para secções transversais de 0,08 até 2,5 mm². Díodos emissores de luz mostram o estado de comutação. Mesmo linhas de transmissão com pequenas secções transversais podem ser conectadas sem preparar os cabos. Pontes de encaixe sem parafusos. Variantes especiais permitem a separação do caminho do sinal ou também a segurança da alimentação do sensor/atuador de 24 V ou 230 V.
- Fiação frontal, formato horizontal, série 270
- Fiação frontal, formato em ângulo, série 280












Bornes de funções
(11) 4591-0199
(11) 4591-0190