Sensor-/Aktorboxen
Nicht in jedem Anwendungsfall weist die IP67-Feldbustechnik die Flexibilität und Wirtschaftlichkeit auf, um einen konsequenten Wechsel von der IP20- zu der IP67- Automatisierung zu ermöglichen. Dann bilden sinnvolle IP20-/IP67-Lösungen eine Alternative. Mit den IP67-Sensor-/Aktorboxen von WAGO erfolgt die maschinennahe Signalerfassung. Hierdurch werden Installations- und Servicekosten reduziert, da auf der einen Seite Schaltschränke und Kabelmaterialien eingespart werden können und auf der anderen Seite handelsübliche M8-/M16- bzw. M12-/M23-Steckverbinder einen unkomplizierten und sicheren Anschluss erlauben.
Durch die Anbindung an das im Schaltschrank eingebaute WAGO-I/O-SYSTEM 750 (Schutzart IP20) erhält der Anwender ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Komfort (Feldbustechnik, Skalierbarkeit, Programmierbarkeit usw.).
So können auf einfache und wirtschaftliche Weise auch komplexe Automatisierungsanforderungen mit der WAGO-I/O-Systemfamilie gelöst werden.
Eigenschaften:
- Schutzart IP67/68
- 3-, 4- und 5-polige Ausführungen
- LED-Anzeigen
- Aneinanderrastbar (mittels Verbindungsclip oder Zwischenstück)
- Standardisierte Montagebohrungen
- Hochwertige Kabelmaterialien (PUR-halogenfrei)
Kabelsalat war gestern
Das neue „Bluetooth®-Modul, RS-232, IP67“, 757-801, ist der Garant für die zuverlässige und drahtlose Datenübertragung für effizientere Automatisierungsaufgaben













WAGO-I/O-SYSTEM 757