Стандатные изолирующие материалы
Материал |
PA 6.6 |
PA 4.6 |
PC (поликарбонат) |
|---|---|---|---|
| Воспламеняемость
Проверка на горючесть по UL 94, классификация |
V0 | V2 | V2 |
| Испытание тела накала по МЭК IEC 60695-2-10/11+12 | 960 °C | 850 °C | 850 °C |
| индекс окисления | 37 | 27 | 26 |
| Величина тока утечки по МЭК IEC 60112 CTI | 600 | 375 | 275 |
| Термостойкость HDT/B (0,45 Mpa) | на короткое время 200 °C | на короткое время 280 °C | 140 °C |
| с механической нагрузкой | на длительное время 105 °C | на длительное время 115 °C | 125 °C |
| Термостойкость
Испытание прочности вдавливанием шарика по EN ISO 2039-1 Испытательный прибор B |
125 °C выдерживает | 125 °C выдерживает | 125 °C выдерживает |
| Поверхностное сопротивление | 1010 -1013 Ω | 1013 -1016 Ω | 1015 Ω |
| спец. объёмное сопротивление | 1015 Ω / cm | 109 -1015Ω / см | 1013 Ω / см |
| Диэлектрическая (пробивная) прочность | 30 кВ / мм | 25 кВ / мм | 29 кВ / мм |
Полиамид (РА 6,6)
Полиамид 6,6 использует модифицированный пластик без галогена, силикона, асбеста, кадмия, формальдегида, двуокиси фтора и хлора.
Он не подвержен коррозии, характеризуется низкой воспламеняемостью и свойством самоугасания (категория по UL 94, V0) при длительной термостойкости в 105 °C.
Эта длительная термостойкость относится к условиям механической нагрузки, соответсвенно UL-индексу RTI-механический STR, чтобы все электрические и механически-диэлектрические свойства сохранялись с достаточный запасом надёжности.
Предельная температура на короткое время находится на уровне 200 °C. Аналогичная философия безопасности лежит в основе характеристик, относящихся к нижнему температурному пределу. Для температруры до -35°C обеспечено отсутствие повреждений в процессе работы с изолирующим материалом. В установленном и смонтированном состоянии все изделия WAGO могут использоваться при температуре до -60°C.
Впитываемая из окружающей среды влага, в среднем до 2,5 %, связывается химическими реакциями в структуре вещества, посредством чего достигается оптимальная эластичность и запас прочности.
Базовый стабилизатор зарекомендовал себя как достаточное и долгосрочное средство защиты от повреждений озоном или ультрафиолетовым излучением. Устойчивость к коррозии высока, поэтому ПА хорошо подходит для использования в условиях тропиков.
Фасонные детали из полиамида термитоустойчивы. Для микроорганизмов он не обеспечивает источника кислорода либо иных биогенных элементов. Анаэробные культуры земляных бактерий, а также плесневый грибок и энзимы не производят неблагоприятных изменений. Этот диэлектрик показал себя в высшей степени устойчивым по отношению к горючему, большинству масел и жиров, а также чистящим средствам самого широкого применения вроде алкоголя, фреона, тетрахлорметана. Устойчивость по отношению к кислотам зависит от типа кислоты и её концентрации. Характеристика по запросу.
Принятие в эксплуатацию диэлектрического материала для продукции ВАГО осуществляется, как правило, после проведения специальных тестов и проверки в производственных условиях.
Полиамид (РА 4.6)
Он демонстрирует значительно меньшие деформации при нагревании по сравнению с полиамидом 6.6. Его долгосрочная теплоустойчивость при механических нагрузках составляет 115 градусов по Цельсию. Долгосрочная устойчивость на 10 000 часов работы составляет 140 °C. В течении недолгого промежутка времени разновидность полиамида 4.6 выдерживает до 280°C.
Дальнейшие характеристики приведены в таблице.
Поликарбонат (PC)
Некоторыми из его характерных свойств являются:- Поликарбонат отличается высокой формоустойчивостью при повышении температуры. У него высокая прочность, жёсткость, твёрдость и вязкость при температуре до 135° C.
- хорошие электрические свойства, которые не подвержены воздействию влажности. Его диэлектрические качества почти не зависят от температуры и влажности.
- высокая размерная стойкость благодаря слабо выраженной усадке, основанной на низкой гигроскопичности (относительная влажность около 0,2 %)
- высокая атмосфероустойчивость
- высокая устойчивость против лучевой энергии
- со свойством самоугасания
- стеклянная прозрачность и высокая глянцевость
Применяемый поликарбонат относится к веществам высокой вязкости, отличающимся высокой сопротивляемостью к химическим воздействиям. Характеристика по запросу. На основе совокупности свойств, например, термоустойчивости, невоспламеняемости, прозрачности и вязкости поликарбонат является высокоценным материалом, нашедшим широкое распространение в электротехнике.












