Предписания МЭК IEC / EN
Для представленных электросоединительных элементов действуют, в зависимости от конструктивных особенностей и форм, отвечающих специфике использования, в основном следующие нормы.
| МЭК IEC 60364-1
VDE 0100-100 /.. Сооружение устройств для токов низкого напряжения - область применения, назначение и Основные положения |
МЭК IEC 60079-7
EN 60079-7 VDE 0170/0171 Часть 6 / Электрические эксплуатационные материалы для взрывоопасных зон - повышенная безопасность "е" |
МЭК IEC 60439-1
EN 60439-1 VDE 0660 Часть 500 / Узлы, состоящие из устройств для токов низкого напряжения и коммутационных аппаратов - тип испытанных и частично испытанных узлов |
| EN 50110-1
VDE 0105 Часть 1 / Эксплуатация электроустановок |
МЭК IEC 60079-11
EN 50020 VDE 0170/0171 Часть 7 / Электрические эксплуатационные материалы для взрывоопасных зон - Собственная безопасность "i" |
МЭК IEC 60439-3
EN 60439-3 VDE 0660 Часть 504 /- Специальные требования к узлам, включающим устройства для токов низкого напряжения и коммутационные аппараты, к обслуживанию которых допускаются неспециалисты - распредшкафы |
| МЭК IEC 61140
EN 61140 VDE 0140 Часть 1 / Защита от удара электротоком - Общие требования для установок и эксплуатационных материалов |
МЭК IEC 60079-14
EN 60079-14 VDE 0165 Часть 1 / Сооружение электроустановок во взрывоопасных зонах |
МЭК EC 61643-1
En 61643-11 VDE 0675 Часть 6-11 / Устройства защиты от перенагрузки для токов низкого напряжения - разрядники защиты от перенапряжения для устройств защиты от перенагрузки, предназначенных для установок с токами низкого напряжения - Требования и испытания |
| VDE 0100 Часть 710
/ Сооружение установок для тока низкого напряжения - Требования к эксплутационным площадкам, помещениям и установкам особого вида Часть 710: области применения в медицинских целях |
МЭК IEC 60079-15
EN 50021 VDE 0170/0171 Часть 16 / Электрические эксплуатационные материалы для взрывоопасных зон - Тип защиты от воспламенения "n" |
МЭК IEC 60335-1
EN 60335-1 VDE 0700 Часть 1 / Безопасность электрических устройств бытового и подобного ему общего назначения - Общие требования |
| DIN VDE (Германский промышленный стандарт/Немецкая электротехническая ассоциация) 0108 Часть 1
/ Силовые электроустановки и энегроснабжение с повышенными требованиями к безопасности в постройках для размещения большого количества людей - Общее |
IEC МЭК 60038
HD 472 S1 VDE (Немецкая электротехническая ассоциация) 0175 / Стандартные напряжения по МЭК IEC |
МЭК IEC 60598-1
EN 60598-1 VDE (Немецкая электротехническая ассоциация) 0711 Часть 1 / Светильники - Общие требования и Испытания |
| МЭК IEC 60664-1
EN 60664-1 VDE 0110 Часть 1 / Согласование изоляции для электрических эксплуатационных материалов в установках для токов низкого напряжения - Основные положения, требования и испытания |
DIN VDE 0298 Часть 1
/ Применение кабелей и изолированных проводов для силовых электроустановок - Рекомендуемые значения для допустимых электрических нагрузок на кабели и провода для укладки на постоянной основе зданиях и для гибких проводов |
МЭК IEC 60320-1
EN 60320-1 VDE 0625 Часть 1 / Штепсельные разъёмы устройств бытового использования и для подобных общих целей - Общие требования |
| МЭК IEC 60204-1
EN 60204-1 VDE 0113 Часть 1 / Электроборудование машин - Общие требования |
МЭК IEC 60112
EN 60112 VDE 0303 Часть 11 / Метод определения контрольного числа и сравнительного числа образования сквозной проводящей дорожки для твёрдых, изолирующих материалов |
МЭК IEC 60352-1
EN 60352-1 / Беспаечные электросоединения; Соединения обмоткой - Общие требования, Метод проверки и указания к применению |
| VDE 0118 Часть 1
/ Сооружение электроустановок в горной промышенности в подземных условиях - Общие установления |
МЭК IEC 60529
EN 60529 VDE 0470 Часть 1 / Виды защиты посредством корпуса (IP-код) - Испытательные устройства и методы испытания |
МЭК IEC 60352-2
EN 60352-2 / Беспаечные электросоединения; Соединения обжимом - Общие требования, Метод проверки и указания к применению |
| МЭК IEC 60079-0
EN 50014 VDE 0170/0171 Часть 1 / Электрические эксплуатационные материалы для взрывоопасных зон - Общие положения |
МЭК IEC 60998-2-5
prEN 60998-2-5 /- Общие требования к Соединительным розеткам (подключения и/или разветвления) для клемм или соединительного материала |
МЭК IEC 60352-3
EN 60352-3 / Беспаечные электросоединения; Безпаечные открытые соединения на врезных клеммах - Общие требования, Метод проверки и указания к применению |
| МЭК IEC 60999-1 EN 60999-1 VDE 0609 Часть 1 / Соединительный материал -медные электропроводники- Требования безопасности для винтовых вводных отверстий клемм и безвинтовых вводных отверстий клемм - Общие и специальные требования к вводным отверстиям для проводников в 0,2 мм2 до 35 мм2 включительно | МЭК IEC 60947-1
EN 60947-1 VDE 0660 Часть 100 / Устройства для токов низкого напряжения - Общие установления |
МЭК IEC 60352-4
EN 60352-4 / Беспаечные электросоединения; Безпаечные закрытые соединения на врезных клеммах - Общие требования, Метод проверки и указания к применению |
| 11 МЭК IEC 60999-2 EN 60999-2 /- Общие и специальные Требования к вводным отверстиям клемм для проводников в 35 мм2 до 300 мм2 | МЭК IEC 60947-7-1
EN 60947-7-1 VDE 0611 Часть 1 /- Вспомогательное оборудование; проходные клеммы для медных проводников |
МЭК IEC 60352-5
EN 60352-5 / Безпаечные электросоединения; Запрессовываемые соединения - Общие требования, Метод проверки и указания к применению |
| IEC 60998-1
EN 60998-1 E VDE (Немецкая электротехническая ассоциация) 0613 Часть 1 / Соединительный материал для электрических цепей с током низкого напряжения для бытового использования и подобных целей - Общие требования |
МЭК IEC 60947-7-2
EN 60947-7-2 VDE 0611 Часть 3 /- Вспомогательное оборудование; проходные клеммы для защитных проводников для медных проводников |
МЭК IEC 60352-6
EN 60352-6 / Беспаечные электросоединения; Проницаемые соединения - Общие требования, Метод проверки и указания к применению |
| 13 МЭК IEC 60998-2-1
EN 60998-2,1 E VDE (Союз немецких электротехников) 0613 Часть 2-1 /- Особые требования для соединительного материала как самостоятельного эксплуатационного элемента с винтовыми зажимами (Гофмана) |
МЭК IEC 60947-7-3
EN 60947-7-3 VDE (союз немецких электротехников) 0611 Часть 6 /- Вспомогательные устройства; требования безопасности для клемм предохранителя и проходных клемм |
МЭК IEC 60352-7
EN 60352-7 / Беспаечные электросоединения; Соединения на пружинных клеммах - Общие требования, Метод проверки и указания к применению |
| МЭК IEC 60998-2-2
EN 60998-2-2 E VDE (Союз немецких электротехников) 0613 Часть 2-2 /- Особые требования для соединительного материала как самостоятельного эксплуатационного элемента с безвинтовыми вводными отверстиями клемм |
МЭК IEC 61984
EN 61984 VDE (Союз немецких электротехников) 0627 / Модульные штекеры требования к безопасности и испытания |
|
| МЭК IEC 60998-2-3
EN 60998-2-3 E VDE (Союз немецких электротехников) 0613 Часть 2-3 /- Особые требования для соединительного материала как самостоятельного эксплуатационного элемента с врезными клеммами |
IEC МЭК 60512-1
EN 60512-1 / Модульный штекер для электронных устройств – метод измерения и тестирования - Общее |
|












