Printklemmen van de serie 2060 voor THR- en golfsolderen

Overtuigend door de geringe hoogte, het eenvoudige gebruik en de directe aansluiting van geleiders – nu ook verkrijgbaar voor THR techniek.

 

Serie 235

Met enkele en dubbele aansluiting. In metrische en inch rastermaten voor draaddoorsnedes van 0,5 - 2,5 mm², ook voor fijnaderige draden.
 
 

Serie 250

Compacte familie, ook in uitvoering als twee-etagestroken. Metrische rastermaten 2,5 - 7,5 mm en inch rastermaat van 0,1" (2,54 mm). Voor draaddoorsnedes van 0,5 - 1,5 mm².
 
 

Serie 253

Aansluiting vanuit twee richtingen mogelijk. In rastermaat 5 mm voor geleiderdoorsnedes van 0,5 - 1,5 mm².
 
 

Serie 254

Met separate testopening. In metrische en inch rastermaten voor draaddoorsnedes van 0,5 - 2,5 mm².
 
 

Serie 735

Compacte blokklemmen in metrische en inch rastermaten voor draaddoorsnedes van 0,5 - 1,5 mm².
 
 

Serie 251

Met snijklem-, bladveeraanluiting voor automatische en handmatige bedrading. In rastermaat 3,5 mm voor draaddoorsnedes van 0,5 - 1,5 mm².
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com