System WINSTA® jest elektrycznym interfejsem między zasilaniem i rozdziałem energii a odbiornikami (na przykład oprawami oświetleniowymi) oraz pozwala na podłączanie techniki informatycznej (przewody sieciowe systemu automatyki budynkowej).
Dzięki systemowi WINSTA®, łączącemu ze sobą wszystkie elektryczne komponenty, można wyposażyć nowoczesny budynek w elastyczne i trwałe rozwiązania, odpowiadające aktualnym normom i standardom. Ze względu na zróżnicowane wymagania techniczne dla instalacji w budynku - od zasilania po systemy sieciowe - rodzina wyrobów WINSTA® dzieli się na kilka grup. Wyroby wchodzące w ich skład różnią się między sobą konstrukcją, obciążalnością prądową i znaczeniem biegunów. Każda grupa obejmuje zarówno pojedyncze komponenty (wtyki, gniazda, rozgałęźniki typu h oraz T, skrzynki rozdzielcze), jak i konfekcjonowane przewody o standardowych długościach.
Zalety
WINSTA® – zalety ułatwiające realizację każdej aplikacji
- Oszczędność czasu
- Elastyczność rozwiązań
- Bezpieczeństwo obsługi
- Optymalne korzyści
WINSTA® MINI
kompaktowe wymiary: 2- i 3-torowe wielowtyki do podłączania np. czujników i elementów wykonawczych stosowanych w automatyzacji budynku, opraw oświetleniowych oraz sieci obiektowych LON; maks. 1,5 mm2; 16 A
WINSTA® MIDI
maksimum możliwości: najbardziej rozbudowana grupa, w skład której wchodzą różnego typu komponenty (wielowtyki, rozgałęźniki, konfekcjonowane przewody itd.) z możliwością kodowania i wielu kolorach; do tworzenia instalacji elektrycznych w budynkach, maks. 4 mm2; 250/400 V; 25 A
WINSTA® MAXI
więcej mocy: do wprowadzania zasilania do skrzynek rozdzielczych WINSTA® z odejściami 4 mm2, maks. 6 mm2; 250/400 V i 35 A
WINSTA® IDC
elastyczne rozwiązanie: wielowtyki z zaciskiem nacinającym izolację do tworzenia instalacji przy użyciu płaskich kabli, maks. 16 mm2; 250/400 V i 76 A; możliwość łączenia w wielowtykami WINSTA® MIDI i WINSTA® EIB
WINSTA® RD
miniaturowa średnica zewnętrzna: okrągłe wielowtyki do zastosowania w rurach elektroinstalacyjnych lub przewleczenia przez niewielkie otwory (np. w oświetleniu meblowym)
Wielowtyki WINSTA® Linect®
Łatwiejsze projektowanie i szybsza budowa instalacji oświetleniowej dzięki wielowtykom WINSTA® i interfejsowi Linect®
WINSTA® skrzynka do sterowania żaluzjami
Skrzynka WINSTA® pozwala na sterowanie nawet 4 silnikami żaluzji lub lameli, zapewniając optymalną ochronę przed słońcem. Ten rozproszony, samodzielny układ sterowania obsługuje się za pomocą standardowych przycisków.
WINSTA® designer
Nowe oprogramowanie WAGO do projektowania instalacji - WINSTA® designer - przeznaczone jest dla projektantów, architektów i instalatorów stosujących komponenty WINSTA®.
Referencje
zastosowanie systemu WINSTA® w przemyśle okrętowym, wyposażeniu terminali lotniczych, stoisk wystawowych i laboratoryjnych, budynków mieszkalnych i biurowych, pojazdów szynowych oraz wozach kempingowych


























WINSTA® - system prefabrykowanych instalacji elektrycznych