X-COM®-SYSTEM
Onze mogelijkheden - uw voordeel. Het WAGO X-COM®-SYSTEM
Het WAGO X-COM®-SYSTEM, dé synthese van connector en rijgklem, is sinds de marktintroductie in 1997 uitgegroeid tot een volledig modulair systeem voor de universele systeembedrading. Alle bekende functies van rijgklemmen zijn hierdoor insteekbaar geworden. Zelfs componenten die niet op de draagrail TS 35 gemonteerd worden, kunnen dankzij het X-COM-SYSTEM® eenvoudig in de systeembedrading worden geïntegreerd.
Voor u betekent dat:
- 100 % beveiligd tegen verkeerd insteken en
- beveiligd tegen aanraking, ook als de stekerverbinding losgekoppeld is.
Er zijn vele goede redenen om het WAGO X-COM®-SYSTEM te gebruiken:
- Voordelige vervanging van zware stekerverbindingen. Voor alle toepassingen tot 500 V / 32 A / 4 mm². Met WAGO X-COM® bespaart u tot wel 60 %!
- Eenvoudig ontwerpen en testen met 1-polige stekers female.
- Elektronische modules direct in de systeembedrading integreren.
- Efficiëntie in de configuratie van de schakelkast. De directe insteekbaarheid in alle toepassingsbereiken leidt dankzij de voorconfectionering tot een aanzienlijke kostenbesparing.
- Insteekbare potentiaalverdeling voor maximaal 6 potentialen.
- Ruimtebesparend dankzij 2-etage klemmen.
X-COM®-SYSTEM programmaoverzicht
Het X-COM®-SYSTEM bestaat uit speciale rijgklemmen als basisonderdelen, strips met pennen en veren voor uiteenlopende wijzen van montage, en strips voorzien van soldeerpennen. De modulaire eenheid is in het algemeen 5 mm.
Systeembeschrijving
Met connectorsystemen werken wil zeggen dat voorconfectioneren mogelijk is.
Het heeft verscheidene voordelen:















X-COM®-connectoren voor printplaten