Ваш партнер ВАГО в Казахстане:
ТОО "INTANT" |
|
|---|---|
Адрес |
ул. Муратбаева 61 |
|
050026 Алматы |
Телефон: |
+7 (727) 2371492 |
Факс: |
+7 (727) 234 17 12, 234 18 44 |
E-Mail: |
|
web: |
|
ТОО "Техник-Трейд" |
|
|---|---|
Адрес |
ул. им. А. Протозанова, 81 |
|
070004 г. Усть-Каменогорск |
Телефон: |
007 (7232) 25 40 64 |
Факс: |
007 (7232) 25 32 51 |
E-Mail: |
|
web: |
|
ITC Electronics |
|
|---|---|
Адрес |
пр. Райымбека 221А/4 |
|
050016, Республика Казахстан, г. Алматы |
Телефон: |
+7 (727) 279-71-17, 279-71-57, 279-71-67 |
Факс: |
+7 (727) 233-93-44 |
E-Mail: |
|
web: |
|












