Módulos repartidores para sensores/actuadores
En relación con la técnica de bus de campo de IP67 no siempre queda patente en todas las aplicaciones su flexibilidad y economía, que permita un cambio consecuente de automatización de IP20 a IP67. En esos casos es cuando una alternativa adquiere especial relevancia: las soluciones IP20/IP67.
Los módulos repartidores para sensores/actuadores con índice de protección IP67 de WAGO inician el registro de señales cerca de las máquinas. De esta forma se reducen los gastos de instalación y servicio, ya que por un lado se pueden ahorran armarios distribuidores y materiales de cable, y por otro permite la conexión descomplicada y segura de conectores M8/M16 y/o M12-/M23.
La conexión del sistema incorporado en el armario distribuidor WAGO-I/O-System 750 (índice de protección IP20) permite al usuario disfrutar de máxima capacidad de rendimiento, flexibilidad y confort (técnica de bus de campo, posibilidad de escalar y programar).
Así, se pueden solucionar de una manera sencilla y económica incluso los requisitos de automatización más complejos gracias a la familia de sistemas WAGO-I/O.
Características:
- Indice de protección IP67/68
- Versiones de 3, 4 y 5 polos
- Señalizaciones por LED
- Enchufables (con clip de conexión y pieza intermedia)
- Taladros de montaje estandarizados
- Material de cable de alta calidad (PURO libre de halógeno)
Cualquier lío de cables es cosa del pasado
El nuevo módulo "Bluetooth® RS-232, IP67", 757-801, es el garante de una transmisión de datos segura y sin baterías ni hilos para realizar las tareas de automatización de un modo más eficiente













Sistema WAGO-I/O-SYSTEM 757