Funkciócsatlakozók
Dacol a hőséggel és a hideggel: WAGO sorkapcsok 35 mm² keresztmetszetig! Leválasztó- és mérőcsatlakozók áramátalakítók számára és leválasztócsatlakozók erőművek feszültségátalakító szabadtéri berendezésének elosztószekrényeiben.
Leválasztó- és mérőcsatlakozók
0,08 - 4,0 mm2 vezeték-keresztmetszethez. Maximale Strombelastbarkeit bis 30 A Schaltzustand wird in einer festen Stellung genau definiert. Je nach Variante mit integrierter Prüföffnung für Prüfstecker 2,0 mm und 2,3 mm Durchmesser.
- Leválasztócsatlakozók és mérőcsatlakozók szakaszolókéssel, leválasztó banándugóval, átalakító ellenőrző kapcsolásokhoz, 280 - 282 sorozat
- Kereszt- és hosszirányban elhelyezett leválasztócsatlakozók, 282 sorozat
- Földelő vezető leválasztócsatlakozó, 282 sorozat
Biztosítékcsatlakozó
Megfelelő a G-biztosítéktartók és a gépjárműveknél használt lapos biztosítékok számára. Az elforgatható biztosítéktartók lehetővé teszik a biztosíték egyszerű cseréjét és a tartalékbiztosíték tárolását. Hibakijelző opcionálisan kapható. A maximális áramterhelhetőség értéke 10 ill. 30 A.
- Biztosítékcsatlakozók elforgatható biztosítéktartókkal, 281 sorozat
- Biztosítékcsatlakozók bázisérintkezők számára, 280/281 sorozat
- Biztosítékcsatlakozók gépkocsi-biztosítékok számára, 282 sorozat
- Biztosítékcsatlakozók, oldalsó vezetékezés, 282 sorozat
Érzékelő- és beavatkozóelem-csatlakozók
0,08 - 2,5 mm² vezeték-keresztmetszethez. Világítódiódák jelzik a különböző kapcsolóállásokat. Még a legvékonyabb érzékelővezetékek is csatlakoztathatók előzetes műveletek nélkül. Csavar nélküli dugaszolható áthidalók. Egyes változatok lehetővé teszik a jelvezeték-áramkör szétosztását, ill. a 24 V vagy 230 V-os feszültségellátás biztosítását az érzékelők/beavatkozóelemek számára.
- Előlapi vezetékezés, vízszintes kialakítás, 270 sorozat
- Előlapi vezetékezés, ferde kialakítás, 280 sorozat












Funkciócsatlakozók