Las cajas de derivación COMPACT de la serie 2273: Menos es más.
Esta nueva serie de WAGO es un 50 % más pequeña que el original de la serie 273. La carcasa transparente permite una conexión segura y sin errores de conductores rígidos.
Conexión de conexión de aparatos
Bornas de conexión de aparatos con cuatro conductores serie 862 para abaratar costes a través de conexión mínima de aparatos eléctricos.
bornas universales apilables y regletas de bornas
Bornas universales apilables y regletas de bornas con conexión CAGE CLAMP® con bridas de fijación o tetones de fijación. Cableado frontal serie 869 y cableado lateral series 260, 261, 262.
Bornas para alumbrado
Gracias a la prueba y homologación de las módulos de fichas en cajas de derivación conforme a VDE 0606, pueden montarse las bornas de alumbrado de la serie 224 en campos de aplicación para conexión entre conductores macizos y flexibles.
MICRO-Fichas en cajas de derivación
Fichas en cajas de derivación de la serie 243 con conexión por resorte de presión para conductores rígidos.
Fichas en cajas de derivación
El original. Fichas de derivación WAGO de la serie 273 con conexión por resorte de presión que permiten la conexión de conductores rígidos.
Bornas de conexión para conductores flexibles
Exteriormente se parece a ficha de derivación. Es igual de pequeño que una ficha de derivación. Está protegida contra contacto al igual que una ficha de derivación. Cuenta con un orificio de prueba como tienen las fichas de derivación. Sin embargo, es mucho más potente
Ficha de derivación para 6 mm²
Hasta secciones de 6 mm2 se pueden aprovechar las fichas de derivación de WAGO para ahorrar tiempo y gastos a la hora de cablear con cajas de distribución, cajas de bornas o aparatos.


















Bornas universales y regletas de bornas