flex ROOM® − het variabele ruimteconcept
De planning, de inbedrijfstelling en het gebruik van een gebouw moeten met een maximaal rendement en een groot aanpassingsvermogen overtuigen. flexROOM® zorgt dankzij de geprefabriceerde applicaties en de voorgedefinieerde hardware voor een aanzienlijke vereenvoudiging van de planning en de inbedrijfstelling.JUMPFLEX® To-Go – APP absoluut eenvoudig configureren
Net zo productief als de configuratie via FDT/DTM en toch ongekend eenvoudig – de nieuwe app "JUMPFLEX®-To-Go" maakt het mogelijk.WAGO interface-modules
WAGO biedt een groot en volledig assortiment aan interface-modules, zoals de insteekbare functie- en overgangsmodules, de smalle relais- en optocouplermodules en de moderne schakelende netvoedingen met een hoog rendementPlug-in stroomomvormers tot 1.000 A
Met schroefloze aansluittechniek: de plug-in stroomomvormers van de serie 855 zijn verkrijgbaar voor verschillende primaire stromen tot maximaal 1.000 A.WAGO voedingen - veelzijdige veiligheid!
De voeding van elektrische en elektronische apparaten is onontbeerlijk voor verschillende elektrische en mechanische toepassingen. WAGO AUTOMATION biedt een omvangrijk assortiment aan voedingen voor de meest uiteenlopende toepassingen.picoMAX® – indrukwekkend en ongeëvenaard!
Het connectorsysteem picoMAX® is de nieuwe maatstaf voor "Wire-to-Board"-, "Board-to-Wire"- en "Wire-to-Wire"-verbindingen en doorvoeren.Systematische markering van klemmen
Nieuw en perfect op elkaar afgestemd: smartPrinter, de thermotransferprinter voor de meest uiteenlopende materialen, en Mini WSB Inline, de kleinste verkrijgbare markeringsschildjes van de rol.De nieuwe klem van WAGO "Minimale ruimte, maximale werking".
Lasklem 2273 van WAGO. Zo klein kan groots zijn.
De nieuwe lasklem van WAGO is ruim 50% kleiner dan de originele lasklem van de serie 273. Dankzij de transparante behuizing van de lasklem is een veilige en storingsvrije aansluiting van massieve geleiders gegarandeerd.




+31 55-36 83 500
+31 55-36 83 599