Nouveautés
TOPJOB®S : bornes sur rail pour collecte des blindages
Des bornes sur rail compactes pour la collecte des blindages sont désormais disponibles dans la gamme TOPJOB®S séries 2006, 2010 et 2016. Elles sont équipées d’une griffe de connexion assurant une liaison au rail automatique et rapide des différents blindages raccordés.
Bornes optocoupleurs de puissance série 859
Wago complète sa gamme d’optocoupleurs (série 859) avec des bornes optocoupleurs de puissance, pouvant commuter des courants jusqu’à 5 A dans un pas de 6 mm.
Solutions de mesure de température
WAGO propose une borne à 4 entrées pour sondes de température 2 fils, particulièrement adaptée aux applications bâtiment, offrant une précision améliorée à un prix particulièrement optimisé. Une gamme de sondes Pt1000 est désormais disponible en complément.
Pratique
Education Nationale
Sujets de Travaux Pratiques
WAGO propose des sujets de TP classés par niveau d'enseignement et réalisés en collaboration avec des enseignants (fichiers et logiciel XRelais mis à disposition).
Connecteur WINSTA®-Linect®
Planifier et réaliser votre éclairage avec WAGO et les connecteurs WINSTA® avec interface Linect.
INTERCONNEXION
TOPJOB®S
Gamme complète de bornes sur rail
La gamme de bornes sur rail avec connexion à ressort la plus compacte du marché, pour des sections de 1,5 mm² à 16 mm².
Précâblage Automates
Plans à télécharger
Téléchargez gratuitement les plans de nos cordons et interfaces de précâblage pour automates.





+33 (0)1 48 17 25 90
+33 (0)1 48 63 25 20