TOPJOB® S-rijgklemmen

Hét rijgklemmenprogramma voor alle industriële toepassingen (ook Exe) en de gebouwinstallatie. Alle klemmen met CAGE CLAMP® S-aansluiting.

Rijgklemmen met frontale bedrading

Met CAGE CLAMP® aansluiting. Doorgangs-, aard-, afschermingsdraadklemmen in haakse en horizontale bouwvorm. Verdeler-, hogestroom- en meeretage rijgklemmen.

EEx e II en EEx i rijgklemmen

Voor toepassing in omgevingen met explosiegevaar "EEx e II" en in intrinsiek veilige stroomkringen "EEx i".

Functieklemmen

Met CAGE CLAMP® aansluiting. Scheidings- en meetklemmen, dwars- en langsscheidingsklemmen, aarddraad-scheidingsklemmen. zekeringsklemmen en -stekkers. Sensor- en actuatorklemmen, diodeklemmen.

Compact rijgklemmen

Compact en veelzijdig, met CAGE CLAMP®-aansluiting. Doorgangs- en aardklemmen voor TS 35 en TS 15. Dubbele doorgangsklemmen, meeretage rijgklemmen.

MINI rijgklemmen

Ideaal voor krappe ruimtes, met CAGE CLAMP® aansluiting. Doorgangs- en aarddraadklemmen voor TS 35 en TS 15.

Rijgklemmen met bedrading aan zijkant

Met CAGE CLAMP®-aansluiting. Doorgangsklemmen en aardklemmen. Hogestroomklemmen tot 95 mm².

PCB klemmen en PCB klemmenstroken voor oppervlaktemontage

Voor speciale of universele verbindingstaken: aansluitingsklemmen voor apparaten, rijgbare afzonderlijke klemmen en klemmenstroken, kroonklemmen, verbindings- en lasklemmen.

Rangeersystemen

Rangeersystemen en aansluitblokken voor verzamelrails met CAGE CLAMP® aansluiting: dubbele-doorgangsklemmen, rangeervakken, potentiaalblokken, rangeer- en potentiaalklemmen.

X-COM®-SYSTEM

Synthese van rijgklemmen en connectors met CAGE CLAMP® aansluiting. Het X-COM-SYSTEM® vindt voornamelijk toepassing op het gebied van schakelinstallaties en meet- en regelsystemen.

Systeem voor afschermingsaansluiting

Biedt een hoge elektrische en mechanische betrouwbaarheid naast zeer flexibele gebruiksmogelijkheden.

TOPJOB® classic rijgklemmen

Voor meer orde, overzicht en servicevriendelijkheid bij de opbouw van verdelers. Met CAGE CLAMP®-aansluiting. Doorgangs-, aard-, N-scheidingsklemmen. Potentiaalvereffenings- en afschermingsdraad-
klemmen, etage installatieklemmen.

POWER CAGE CLAMP®

Het complete programma voor hoge stroomsterktes: rijgklemmenfamilie voor draaddoorsnedes van 6 mm2 - 95 mm2. Tot 95 mm2 in een handomdraai geklemd.

Rijgklemmen met snijklemaansluiting

Een ideale combinatie van aansluittechnieken: rijgklemmen met FIT CLAMP-aansluiting voor de bedrading in de fabriek en CAGE CLAMP®-aansluiting voor de "bedrading in het veld".


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com