2706系列

端子排,带有操作杆,每极2焊针,2极,焊针间距7.5mm,不带跨接器插孔,相关技术信息请参考我们的
 
 

218 系列

具有辅助滑动键,可选择针距为 2.5 mm 和 2.54 mm,可接导线截面积为 0.08 - 0.5 mm²。
 
 

233 系列

带或不带辅助按压键。可选择针距为 2.5 mm 和 2.54 mm,可接导线截面积为 0.08 - 0.5 mm²。

倾斜的导线进线方向

 
 

234 系列

带或不带辅助按压键。可选择针距为 2.5 mm 和 2.54 mm,可接导线截面积为 0.08 - 0.5 mm²。

垂直的导线进线方向

 
 

236 系列

不带辅助按压键的 PCB 接线端子和接线端子排。有公制和英制两种针距可供选择,导线连接范围 0.08 - 2.5 mm²。
 
 

736 系列

公制或英制针距的双层PCB接线端子,导线连接范围 0.08 - 2.5 mm²。
 
 

737 系列

公制或英制针距的三层PCB接线端子,导线连接范围 0.08 - 2.5 mm²。
 
 

738 系列

公制或英制针距的四层高密度PCB接线端子,导线连接范围 0.08 - 2.5 mm²。
 
 

745 系列

额定过流能力高达 76 A 的大电流 PCB 接线端子。可选择针距为 5 - 20 mm,可接导线截面积为 0.08 - 16 mm²。
 
 

739 系列

可压入连接或焊接的 PCB 接线端子。有公制和英制两种针距可供选择,导线连接范围 0.08 - 2.5 mm²。
 
 

804 系列

具有S型笼式弹簧连接技术,硬导线可直接插入。针距: 5 mm;可接导线截面积:0.5 - 2.5 mm²。
 
 

255 - 257 系列

带有辅助按压键的PCB接线端子和端子排。具有公制和英制两种针距,导线连接范围 0.08 - 2.5 mm²。
  • 255系列,垂直的导线进线方向
  • 256系列,倾斜的导线进线方向
  • 257系列,水平的导线进线方向
 
 

740 系列,227 系列

不带按压键的PCB接线端子。导线连接范围 0.08 - 4 mm²
  • 740系列端子针距:5 mm
  • 227系列端子针距:6.35 mm
 
 

742 系列

带有辅助功能的PCB接线端子,如可跨接、可分断、可测试。端子针距为 5 mm² 和 5.08 mm²,可接导线截面积为 0.08 - 2.5 mm²。
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com