多用途连接器 MICRO 系列

当电路板上的位置十分有限时,可以使用 WAGO 多用途连接器 MICRO 系列,针距仅为 2.5mm,具有100%防插错功能。

多用途连接器 MINI 系列

它使您不会被繁多的接线所困扰: 图为 WAGO 多用途连接器用于加热泵控制系统中。该系列产品可为您提供 3.5 和 3.81mm 两种针距,并具有100%防插错功能。

多用途连接器 MIDI 系列

它使维修变得十分简便。图为 WAGO 多用途连接器 MIDI 系列产品应用于轻轨门控系统的功能模块上,与 WAGO 正面接线的轨装接线端子相互插拔使用。该系列产品可为您提供 5 和 7.5mm 两种针距,并具有100%防插错功能。

多用途连接器 MAXI 系列

新型的 WAGO 多用途连接器 MAXI系列是用于电路板的大电流连接器,例如用于驱动系统,转炉或供电设备等。

多用途连接器 MIDI 系列标准模块

巧妙的设计:图为用于家庭呼吸机系统的控制电路板,由于使用了 WAGO 多用途连接器使其可以方便快捷的更换。可提供的针距种类有:5 mm,5.08 mm,7.5 和 7.62 mm。

MCS多用途连接器系列 MINI HD

低电压领域:MCS Mini HD 713系列产品适于应用在移动式或固定式压缩机中。


 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com