Der BACnet/IP-Controller 750-830 von WAGO hat Ende Mai von der unabhängigen Zertifizierungsstelle WSPCert das BACnet-Zertifikat erhalten. Damit entspricht er dem Profil eines B-BC (BACnet Building Controller) gemäß ISO 16484-5:2007 Amd 1:2009. Die Prüfung erfolgte nach dem neuen BTL-Testplan 5.0.
WAGO erweitert die Reihenklemmenserie X-COM®S MINI um Doppelstockklemmen im Raster 3,5 mm. Sie erlauben dem Nutzer, zwei Potentiale über eine Klemme anzuschließen, was zusätzlich Platz auf der Tragschiene spart. Reihenklemmen in der Kombination Leiteranschluss und Steckplatz im Raster 3,5 mm bietet zurzeit nur WAGO.
Die neue Verbindungsdosenklemme der Serie 2273 kann nun auch in Bereichen eingesetzt werden, die eine Lagefixierung erfordern, beispielsweise in Verteilern. Der Befestigungsadapter ermöglicht dem Installateur, die neuen Compact-Dosenklemmen auf DIN-Tragschienen TS 35 oder auf flachen Oberflächen einzusetzen.
Mit dem neuen Software-Release erhält der AS-Interface-Master von WAGO die volle Master-Funktionalität in einem nur 12 mm breiten I/O-Modul und wartet mit zusätzlichen Funktionen auf: Die Autointegration von AS-Interface-Slaves erlaubt schnelles Projektieren ohne weitere Hilfsmittel (Software-Tool, Adressierungsgerät).