Ваш партнер ВАГО в России:
АО Прософт |
|
|---|---|
Адрес |
ул. Профсоюзная, 108 |
|
117437 Москва |
Телефон: |
+7 495 234-0636 |
Факс: |
+7 495 234-0640 |
E-Mail: |
|
web: |
|
ООО Децима |
|
|---|---|
Адрес |
проезд 4922, стр. 1 |
|
124460 Москва/ Зеленоград |
Телефон: |
+7 495 988 48 58 |
Факс: |
+7 495 988 48 58 |
E-Mail: |
|
web: |
|
ЗАО "ПЕРВАЯ МИЛЯ" |
|
|---|---|
Адрес |
ул. Бутлерова, д. 17 |
|
117342, Москва |
Телефон: |
+7 495 960-31-59 |
Факс: |
+7 495 960-31-59 |
E-Mail: |
|
web: |
|
ООО "ЭЛКО групп" |
|
|---|---|
Адрес |
Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4 |
|
115230 Москва |
Телефон: |
+7 495 981-8516 |
Факс: |
+7 495 981-8516 |
E-Mail: |
|
web: |
|
ЗАО "Электрон-комплект" |
|
|---|---|
Адрес |
Большой Сампосониевский пр. 32А, офис 2С328 |
|
194044 Санкт-Петербург |
Телефон: |
+7 812 327-4300 |
Факс: |
+7 812 327-4300 |
E-Mail: |
|
web: |
|
Группа предприятий "ЭТМ" |
|
|---|---|
Адрес |
ул. Трефолева, д.1, лит.П |
|
198097 Санкт-Петербург |
Телефон: |
+7 812 326-4060 |
Факс: |
+7 812 326-4060 |
E-Mail: |
|
web: |
|
ITC-Electronics |
|
|---|---|
Адрес |
ул. Радио, 24 (м.Бауманская) |
|
105005 Москва |
Телефон: |
(495) 775 18 45 (многоканальный) |
Факс: |
(495) 775 18 48 (многоканальный) |
E-Mail: |
|
web: |
|
ООО "Фирма "МТ-систем" |
|
|---|---|
Адрес |
ул. Калинина, 13 |
|
198099 Санкт-Петербург |
Телефон: |
+7 812 325 36 85 |
Факс: |
+7 812 786 85 79 |
E-Mail: |
|
web: |
|












