2012. november
- SPEEDWAY modulok inkrementális kódolókhoz, SSI-jeladókhoz és számlálási feladatokra
- Biztonság és Ex i: egy modul, dupla védelem
- Tökéletesen rugalmas CAN-integrálás
- Bináris Ex i jelek biztonságos rögzítése 8 csatornán
- Konfigurálószoftver minden nyomtatóhoz
- Egyenes és derékszögű NYÁK-kapcsok működtetővel
- Szegecses rögzítés X-COM® rendszerhez
2012. szeptember
-
Rendszerelvű kapocsfeliratozás
-
4–20 mA-es kimenet robbanásveszélyes környezethez
-
JUMPFLEX®-To-go
-
Rendelhető a kibővített picoMAX® terméksorozat
-
Dugaszolható elektromos szerelvények könnyen hozzáférhető helyeken
2012. augusztus
- Csillagformájú elosztás dugaszolható világításszereléshez
- Széles körű távoli hozzáférés
2012. július
- A WAGO nyolc millió eurós befektetéssel új „agytrösztöt” hoz létre a mindeni székhelyén
2012. június
- 1500 V DC-ig tanúsított bontókapcsok
- Biztosítókapocs naperőművekhez
- Új kétszintes kapocs: két szint, rengeteg lehetőség
- Áramváltóköri kapcsokkal bővül a sorkapocsprogram
2012. április
- A WAGO„Kiváló munkahely mérnökök számára”
- Új többszintes installációs kapocs a biztonságos szigetelésméréshez
- LED-panelek sorba kötése egyszerűen
- Linect® modulok háromfázisú váltakozó áramhoz
- Hagyományos lámpacsatlakoztatás Linect® dugaszoló csatlakozókkal
- Online is elérhető a ProServe® program
- Épületautomatizálás flexROOM® elosztókkal
- BACnet-vezérlő kibővített szoftveres funkciókkal
- Nagyobb rugalmasság a LON-modullal
- Több DALI a buszon keresztül
2011. július
- További I/O alkatrészek kaptak DNV-tanúsítást
- DIN-sínre szerelhető csatlakozóaljzat és fiók
- WINSTA® MINI 4 és 5 pólusú elosztók és szerelőlapok
2011. május
- 2 vezetékes sorkapcsok, 3 áthidaló (jumper) nyílással
- Bővített méréstartományú áramérzékelő
- Tovább gyarapodik a WINSTA® család
2011. április
- Átfogóan bővült a WINSTA® MINI dugaszolható szerelőcsatlakozók sorozata
- Az új készülékek még megbízhatóbbá teszik az áramellátást
- Új nagy áramú, működtetőkaros nyomtatott áramköri sorkapcsok
- Új, működtető gombos, SMD nyomtatott áramköri csatlakozók
- Pozícióadatok kiértékelése TO-PASS® Mobile távkapcsolati modulokkal
- Kis magasságú, COMPACT tápegységek
- Függőleges áthidalók és vizsgálódugók a TOPJOB®S sorkapcsokhoz
- Új NYÁK csatlakozók működtetővel
- Új PROFIsafe-modul iPar funkciókkal
- Új WAGO-eShop
2011. március
- További I/O alkatrészek kaptak GL-tanúsítást
- További IEC távvezérlési protokollokat támogatnak a WAGO-I/O-SYSTEM automatizálási építőelemek
2011. január
- Új kettős átmenő sorkapocs – csupán 3,5 mm széles
- Most szabadon konfigurálható az új interfész modul












