WINSTA® - Die bessere Alternative für die perfekte Gebäudeinstallation
Das WINSTA®-System bildet die elektrische Schnittstelle von der Energieversorgung und -verteilung bis zu den Verbrauchern (z.B. Leuchten) und schließt hierbei die Informationstechnik (Busleitungen in der Gebäudeautomation) mit ein.
Mit dem WINSTA®-System, das alle elektrischen Komponenten miteinander verbindet, erreicht das moderne Gebäude das Maß an Flexibilität und Nachhaltigkeit welches heutigen Normen und Standards entspricht. Aufgrund der unterschiedlichen technischen Anforderungen im Gebäude von der Energieversorgung bis zur Busleitung, ist das WINSTA®-System in verschiedene Familien aufgeteilt. Diese unterscheiden sich in Bauform, Strombelastbarkeit und Polbelegung. Jede Familie enthält Einzelkomponenten (wie Stecker, Buchse, h-Verteiler, T-Verteiler, Verteilerboxen) wie auch bereits konfektionierte Leitungen in bauüblichen Längen.
WINSTA® MIDI
Für ein Maximum an Möglichkeiten. Das Steckverbinderprogramm mit der größten Vielfalt an Komponenten, Kodierungen und Farben für klassische Installationsaufgaben. Bis 4 mm2, 250/400 V und 25 A.
Referenzen
WINSTA® ist geeingnet für vielfältige Einsatzbereiche wie z. B Schiffbau, Flughäfen, Messebau, Bürogebäuden, Fertighäusern, Schienenfahrzeugen.
WINSTA® MINI
Für beengte Platzverhältnisse. Kompakte 2- und 3-polige Steckverbinder, für z. B. Sensorik/Aktorik in der Gebäudeinstallation, für Leuchten und für LON-Busleitungen. Bis 1,5 mm2 bis 16 A
WINSTA® MAXI
Für mehr Leistung. Als Einspeisesteckverbinder in WINSTA® Verteilerboxen. Bis 6 mm2 , 250/400V und 32 A
WINSTA® EIB
Für den standardisierten Bus in der Gebäudeautomation. Bis 0,6/0,8 mm Durchmesser, 50V und 3A
WINSTA® IDC
Für größte Flexibilität. Die Elektroinstallationen mit Flachleitungen werden z.B. mit WINSTA MIDI und WINSTA EIB kombiniert. Flachleitungen von 1,5 - 16 mm2 , 250/400V und bis 76 A.
WINSTA®-Linect-Steckverbinder
Planen und installieren Sie Ihre Beleuchtung mit WAGO und den WINSTA®-Steckverbindern mit Linect-Schnittstelle.
WINSTA® RD
Für runde Durchführungen und Rohre. Runde Bauform, für die Installation in Leerrohren mit 20 mm Innendurchmesser, z.B. im Fertighausbau.




















Neue WINSTA® Zugentlastungen für Mantelleitungen