IEC/EN規格
端子台及びコネクタ類の設計及び使用に関して以下の標準規格が適用されます。
| IEC 60364-1 VDE 0100-100 /.低電圧設備の建設 - 用途、目的、および原理 |
IEC 60079-7 EN 60079-7 VDE 0170/0171 パート6 / 爆発性雰囲気内用の電気装置 - 安全増「e」 |
IEC 60439-1 EN 60439-1 VDE 0660パート500 / 低電圧-低圧用開閉装置及び制御装置アセンブリ 全体又は一部が規格試験済みの組み合わせに対する要求事項 |
| EN 50110-1 VDE 0105パート1 / 電力設備の運転操作 |
IEC 60079-11 EN 50020 VDE 0170/0171パート7 / 爆発性雰囲気内用の電気装置 - 本質安全「i」 |
IEC 60439-3 EN 60439-3 VDE 0660パート504 / 低圧用開閉装置及び制御装置アセンブリ 未熟練者の接近する場所に設置されることを意図する開閉装置及び制御装置アセンブリ -分電盤に関する個別要求事項 |
| IEC 61140 EN 61140 VDE 0140パート1 / 感電保護 - 設備、装置に対する共通要求事項 |
IEC 60079-14 EN 60079-14 VDE 0165パート1 / 爆発性雰囲気内での電気装置の構築 |
EC 61643-1 En 61643-11 VDE 0675パート6-11 / 低圧用サージ電圧保護機器 -低圧用設備へのサージ電圧保護機器設置に関する要求事項及び試験 |
| VDE 0100パート710 / 低電圧設備の構築 - 特殊用途用設備に対する要求事項 パート710:医療施設 |
IEC 60079-15 EN 50021 VDE 0170/0171パート16 / 爆発性雰囲気内用の電気装置 - 発火保護「n」 |
IEC 60335-1 EN 60335-1 VDE 0700パート1 / 家庭用及び類似の用途の電気器具の安全性 - 一般的要求事項 |
| DIN VDE 0108パート1 / 公共施設の強電流設備及び安全電力供給 - 一般的要求事項 |
IEC 60038 HD 472 S1 VDE 0175 / IEC定格電圧 |
IEC 60598-1 EN 60598-1 VDE 0711パート1 / 照明器具 - 一般要件事項および試験 |
| IEC 60664-1 EN 60664-1 VDE 0110パート1 / 低電圧設備の電気機器に対する絶縁協調 - 原理、要件事項および試験 |
DIN VDE 0298パート1 / 強電流設備でのケーブル及び絶縁電線の使用 - 屋内のケーブルとコードの固定配線及びフレキシブル配線における電流容量の推奨値 |
IEC 60320-1 EN 60320-1 VDE 0625パート1 / 家庭用および類似の用途の低電圧回路用接続装置 - 一般的要求事項 |
| IEC 60204-1 EN 60204-1 VDE 0113パート1 / 機械用電気設備 - 一般的要求事項 |
IEC 60112 EN 60112 VDE 0303パート11 / 固体絶縁材料の比較トラッキング指数及び保証トラッキング指数の決定方法 |
IEC 60352-1 EN 60352-1 / 圧着式電気接続; ワイヤラップ接続 - 一般的要求事項、試験手順およびアプリケーションノート |
| VDE 0118パート1 / 鉱山坑内の電気設備 - 一般規定 |
IEC 60529 EN 60529 VDE 0470パート1 / エンクロージャによる保護等級(IPコード) - 試験用機器と試験方法 |
IEC 60352-2 EN 60352-2 / 圧着式電気接続; 圧着接続 - 一般的要求事項、試験手順およびアプリケーションノート |
| IEC 60079-0 EN 50014 VDE 0170/0171パート1 / 爆発性雰囲気内用の電気装置 - 一般規定 |
IEC 60998-2-5 prEN 60998-2-5 /- 接続または分岐用端子台に対する(接続と分岐のいずれかまたは両方) 個別要求事項 |
IEC 60352-3 EN 60352-3 / 圧着式電気接続; 圧着式、アクセス可能ブレードタイプ接続 - 一般的要求事項、試験手順およびアプリケーションノート |
| IEC 60999-1 EN 60999-1 VDE 0609パート1 / ねじ式及びねじなし式の銅線用端子の接続部の安全要求事項 - 0.2mm2~35mm2の導線用端子部に対する一般的及び個別要求事項 |
IEC 60947-1 EN 60947-1 VDE 0660パート100 / 低電圧開閉装置 - 一般規定 |
IEC 60352-4 EN 60352-4 / 圧着式電気接続; 圧着式、アクセス不可ブレードタイプ接続 - 一般的要求事項、試験手順およびアプリケーションノート |
| IEC 60999-2 EN 60999-2 /- 35mm2~300mm2の導線用端子部に対する一般的及び個別要求事項 |
IEC 60947-7-1 EN 60947-7-1 VDE 0611パート1 /- 補助装置; 銅電線用レールマウント端子台 |
IEC 60352-5 EN 60352-5 / 圧着式電気接続; 差し込み接続 - 一般的供給事項、試験手順およびアプリケーションノート |
| IEC 60998-1 EN 60998-1 E VDE 0613パート1 / 家庭用及び類似の用途の低電圧回路用接続機器 - 一般的要求事項 |
IEC 60947-7-2 EN 60947-7-2 VDE 0611 Teil 3 /- 補助装置; 銅電線用用アース線端子台 |
IEC 60352-6 EN 60352-6 / 圧着式電気接続; 差し込み手法 - 一般的要求事項、試験手順およびアプリケーションノート |
| 13 IEC 60998-2-1 EN 60998-2-1 E VDE 0613パート2-1 /- 独立体のねじなし端子の接続器具についての個別要求事項 |
IEC 60947-7-3 EN 60947-7-3 VDE 0611パート6 /- 補助装置;ヒューズ端子台に対する安全要求事項 |
IEC 60352-7 EN 60352-7 / 圧着式電気接続; プラグ接続 - 一般的要求事項、試験手順およびアプリケーションノート |
| IEC 60998-2-2 EN 60998-2-2 E VDE 0613パート2-2 /- ワンタッチ式端子の接続器具についての特別要求事項 |
IEC 61984 EN 61984 VDE 0627 / コネクタの安全要求事項及び試験 |
|
| IEC 60998-2-3 EN 60998-2-3 E VDE 0613パート2-3 /- 独立体の絶縁貫通型接続器付接続器具についての特別要求事項 |
IEC 60512-1 EN 60512-1 / 電子装置用差込みコネクタ-測定および試験の手順 -概要 |
|











