Werkstoff
PA 6.6
PA 4.6
PC
       
Brennbarkeit
Flammprüfung nach UL 94, Einstufung
V0 V2 V2
Glühdrahtprüfung n. IEC 60695-2-10/11+12 960 °C 850 °C 850 °C
 Oxygenindex 37 27 26
Kriechstromfestigkeit nach IEC 60112 CTI  600 375 275
Temperaturbeständigkeit HDT/B (0,45 Mpa) kurz 200 °C kurz 280 °C 140 °C
mit mechanischer Beanspruchung dauernd 105 °C dauernd 115 °C 125 °C
Wärmebeständigkeit
Kugeldruckprüfung nach EN ISO 2039-1
Prüfgerät B
125 °C bestanden  125 °C bestanden  125 °C bestanden
Oberflächenwiderstand 1010 -1013  Ω 1013 -1016  Ω 1015  Ω
spez. Durchgangswiderstand 1015  Ω / cm 109 -1015  Ω / cm 1013  Ω / cm
Durchschlagsfestigkeit  30 kV / mm  25 kV / mm  29 kV / mm
 
 
 
 

 
 
 

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Hansastrasse 27, D-32423 Minden, Tel ++49/571/887-0, e-mail: info@wago.com